Protecție la supratensiune și filtru interferențe

Protecție eficientă

Protecție eficientă

Doriți ca sistemele dvs. să lucreze fără întrerupere? Protecția la supratensiune este o condiție esențială.

Înapoi la Produse

Categorii

Căutare în Protecție la supratensiune și filtru interferențe

Afişează toate produsele din această categorie

Puteți diminua și elimina interferențele de înaltă frecvență, cu energie scăzută, prin intermediul filtrelor de interferențe. În cazul vârfurilor de tensiune tranzitorii și cu energie mare, acestea protejează dispozitivele de protecție la supratensiune și împotriva fulgerelor.

Avantajele dvs.

  • Protecție pentru toate aplicațiile și semnalele obișnuite, printr-un portofoliu complet de produse
  • Gamă largă de aplicații - design și tehnologie de conectare pentru fiecare aplicație
  • Instalare cu economie de spațiu și rentabilă, grație designului îngust
  • Verificare simplă, prin descărcătorul conectabil
  • Protecție împotriva tensiunilor tranzitorii și la frecvență înaltă, cu combinațiile dintre filtrul de interferențe și protecția la supratensiune

Principiul circuitului de protecție

Circuitul de protecție previne complet tensiunile de descărcare.  

Circuitul de protecție împotriva tensiunii de descărcare

„Circuitul de protecție eficientă“ ajută la realizarea unei protecții la supratensiune, fără spațiu liber.

Aceasta funcționează astfel:

Trageți de obiectul circuitului pe care doriți să îl protejați.

În toate punctele de intersecție a cablurilor circuitului trebuie să instalați dispozitive de protecție la supratensiune.

Zona din interiorul circuitelor de protecție este asigurată, astfel încât tensiunile de descărcare apărute să fie evitate în mod constant.

Pentru planificarea dvs., luați în considerare următoarele domenii:

  • Sursă de alimentare
  • Tehnologie de măsurare, control și reglare
  • Prelucrarea datelor, telecomunicații
  • Dispozitive emițătoare și receptoare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune și filtru interferențe

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere