Dispozitive automate de dezizolat

Dispozitive automate de dezizolat

Simplu și compact

Indiferent dacă este vorba despre izolație standard sau specială - puteți dezizola toate tipurile de conductoare în câteva secunde.

Înapoi la Automate

Categorii

Căutare în Dispozitive automate de dezizolat

Afişează toate produsele din această categorie

De la izolațiile standard din PVC până la problematicele izolații din teflon - cu dispozitivele automate de dezizolat de la Phoenix Contact puteți dezizola, în mod sigur și repetabil, orice conductor.

Avantajele dvs.

  • Setare intuitivă a dimensiunilor de izolat, prin display și buton rotativ
  • Prelucrarea izolațiilor problematice, prin formele speciale ale lamei
  • Fără deteriorarea izolației, datorită setărilor automate sensibile ale puterii blocului terminal, în funcție de forța de smulgere
  • Economie de timp: dezizolare rapidă, cu o durată a ciclului de numai 0,3 secunde

Dispozitiv automat de dezizolat WF 1000

Dispozitiv automat de dezizolat WF 1000  

Dispozitiv automat de dezizolat WF 1000

Dezizolaţi conductori cu diametrul maxim de 6 mm2 și cabluri cu diametrul maxim de 6 mm cu dispozitivele compacte de dezizolat WF 1000:

  • Prelucrarea precisă și curată a izolațiilor standard și speciale, cum ar fi izolațiile din cauciuc, teflon și pentru temperatură înaltă
  • Protecție împotriva despicării prin retragerea parțială a izolației
  • Reglarea automată a forței de strângere la forța de smulgere necesară
  • Utilizare simplă cu numai trei butoane rotative
  • Afișarea clară a valorilor reale pe afișaj
  • Asamblare rapidă prin introducerea conductorului din față și de sus

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere