Dispozitive automate de dezizolat și de sertizat

Dispozitiv automat de dezizolat și sertizat

Două funcții - un dispozitiv

Dezizolați și sertizați conductorii dintr-o singură operație. Trecerea la alte secțiuni transversale este simplă și rapidă.

Înapoi la Automate

Categorii

Căutare în Dispozitive automate de dezizolat și de sertizat

Afişează toate produsele din această categorie

Indiferent dacă sunt mobile sau staționare - dispozitivele de dezizolat și de sertizat de la Phoenix Contact sunt deosebit de rapide. Numai într-o singură secundă, veți obține un conductor precis asamblat.

Avantajele dvs.

  • Schimbare rapidă a secțiunilor transversale, printr-un design modular
  • Durată redusă de ciclu, grație sub-proceselor adecvate suprapuse
  • Punere în funcțiune simplă prin plug and play

Compact și portabil – pentru produse în format bandă

Dispozitiv de dezizolat și sertizat CF 3000  

Dispozitiv de dezizolat și sertizat CF 3000

Pentru o aplicație mobilă, utilizați dispozitivele compacte de dezizolat și de sertizat CF 3000. Cu acest dispozitiv prelucrați rapid și sigur ferule libere, în format bandă.

Dintr-o singură operație, conductorul este dezizolat și apoi sertizat cu o singură ferulă.

Într-un minut, puteți seta dispozitivul la secțiuni diferite.

  • Pentru ferule izolate cu diametrul secțiunii cuprins între 0,25 și 2,5 mm2
  • Într-un minut, poate fi setat la secțiuni diferite
  • Poate fi utilizat la locuri de muncă mobile, datorită construcției compacte și ușoare

Robust și staționar – pentru material de umplutură

Dispozitiv de dezizolat și sertizat CF 1000  

Dispozitiv de dezizolat și sertizat CF 1000

Pentru prelucrarea în masă, utilizați dispozitivele stabile și robuste de dezizolat și de sertizat CF 1000.

Dintr-o singură operație, conductorul este dezizolat și apoi sertizat cu o singură ferulă. Cu ajutorul acestor dispozitive, puteți prelucra până la 1.200 de conductoare pe oră.

  • Pentru ferule izolate cu diametrul secțiunii până la 10 mm2
  • Resetare rapidă la diferite secțiuni grație structurii sale modulare
  • Contor integrat pentru înregistrarea cantităților

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere