Kituri de inițiere pentru construcția stațiilor de încărcare și wallbox-uri

Seturi de echipamente de încărcare

Introducerea perfectă în tehnologia de încărcare

Construiți-vă simplu stația de încărcare proprie la c.a.

Înapoi la Tehnologie de încărcare pentru mobilitatea electrică

Categorii

Căutare în Kituri de inițiere pentru stații de încărcare

Afişează toate produsele din această categorie

Kiturile noastre de inițiere reprezintă modalitatea ideală de acces în lumea tehnologiei de încărcare pentru instalatorii electrici. Seturile includ un ansamblu complet al tuturor componentelor necesare pentru montarea simplă și proprie a stațiilor de încărcare la c.a. private sau comerciale. O schemă de cablare verificată și instrucțiunile de instalare aferente, care conțin recomandări pentru alte componente necesare, sunt disponibile pentru descărcare. Astfel nu este necesar un efort suplimentar pentru dezvoltare.

Avantajele dumneavoastră:

  • Comandați în mod confortabil, cu un singur cod de comandă
  • Utilizare sigură prin preselectarea componentelor asociate
  • Flexibilitate sporită grație posibilităților vaste de configurare
  • Posibilitate de utilizare în rețea prin interfețele standardizate de comunicații
  • Montare proprie, în conformitate cu schema de cablare verificată
  • Dezvoltate și produse conform standardului pentru automobile IATF 16949 și ISO 9001

Kituri de inițiere pentru aplicații private

Kit de inițiere Home  

Kit de inițiere Home

La kitul de inițiere Home, alegeți între versiunile cu cablu de încărcare la c.a. și cu priză de încărcare infrastructură la c.a. În fiecare kit de inițiere există, printre altele, un controler de încărcare la c.a. EVCC Basic, un modul de curent diferențial rezidual, precum și o schemă de cablare.

  • 3,7 kW cu cablu de încărcare la c.a.
  • 11 kW cu priză de încărcare pentru infrastructură la c.a.

Kituri de inițiere pentru aplicații comerciale

Kit de inițiere Twin  

Kit de inițiere Twin

În cazul kitului de inițiere Twin, alegeți între versiunile cu două cabluri de încărcare la c.a. și cu două prize de încărcare infrastructură la c.a. În fiecare kit de inițiere există, printre altele, două controlere de încărcare la c.a. EVCC Advanced, un modul de curent diferențial rezidual cu două canale precum și o schemă de cablare.

  • 22 kW cu două cabluri de încărcare la c.a.
  • 22 kW cu două prize de încărcare infrastructură la c.a.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere