Înapoi la Prezentare generală

Mai multe funcții ale senzorilor FL SWITCH 3000 și 4000

Redundanță rapidă pentru automatizare neîntreruptibilă

Switchuri industriale Ethernet Switch cu protocol Extended Ring  

Ideal pentru aplicații critice de control

Toate switchurile Managed Switch din seriile 3000 și 4000 vă oferă funcții complete de redundanță, în combinație cu funcțiile extinse ale standardelor IT. Astfel puteți integra activități de control critice din punct de vedere al timpului, în mod unitar, în rețeaua de nivel superior a sistemelor.
Protocolul Extended-Ring asigură, cu ajutorul timpilor de comutare de 15 ms, până la 200 de switchuri pe inel, pentru disponibilitate ridicată în aplicațiile critice de control. În aplicațiile de dimensiuni mari puteți cupla până la trei inele. Puteți obține o disponibilitate și mai mare, prin care puteți proiecta, cu ajutorul protocolului Extended-Ring, structuri inel duble cu fiecare switch.
Standardele IEEE Rapid Spanning Tree și Spanning Tree Protocol (RSTP/STP) vă asigură compatibilitatea maximă a rețelei IT. Pentru aplicații complexe și de dimensiuni mari puteți controla redundanța, grație funcției Multiple Spanning Tree (MST), cu funcțiile Virtual-LAN (VLAN).

Siguranță maximă pentru sisteme complexe

Funcții de siguranță ale switchurilor Managed Switches FL SWITCH 3000 și 4000  

Funcții complete de siguranță

Switchurile industriale Ethernet Switch din seriile 3000 și 4000 oferă numeroase caracteristici care măresc performanța rețelei:

  • Grupele Multicast mari, cu până la 256 de dispozitive și IGMP Snooping, cuplate cu până la 16 conexiuni VLAN bazate pe porturi sau până la 64 de conexiuni VLAN bazate pe semnalizare asigură traficul de date izolat între domeniile de aplicare
  • Sunt posibile funcții complete Quality-of-Service, prin care traficul de date prioritizat este transmis în timp
  • Caracteristicile de securitate extinse (Defense-in-depth) evită accesul aleatoriu sau accesul neautorizat la rețea
  • Accesul controlat al persoanelor prin conectări la contul de utilizator și autentificare 802.1x
  • Accesul controlat al dispozitivelor prin Lista neagră și Lista albă ale adreselor Mac
  • Accesul la parametrii de comutare poate fi criptat sau dezactivat

Management unic, orientat spre utilizator, bazat pe web

Management bazat pe web pentru switchurile Managed Switches 3000 și 4000  

Management bazat pe web, prietenos cu utilizatorul

FL SWITCH 3000 și 4000 nu înseamnă numai performanță, siguranță și redundanță – în același timp, acestea simplifică funcțiile de operare simplu de utilizat și economisesc timp.

Prin managementul bazat pe web, prietenos cu utilizatorul, puteți configura toate funcțiile de comutare și aveți acces rapid la informațiile de diagnosticare. Vizualizările configurabile simplifică accesul la informațiile și funcțiile pe care le utilizați cel mai frecvent, în funcție de cerințele dvs.

Managementul bazat pe web acordă accesul administrativ la toate funcțiile de comutare. Paginile cu funcții neutilizate pot fi personalizate printr-un singur clic. Acest tip de management bazat pe web, orientat către utilizator, este unic în industrie.

Paginile de ajutor integrate conțin fragmente din manualele de utilizare – astfel aveți la îndemână informații despre configurație.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Mai multe funcții ale senzorilor FL SWITCH 3000 și 4000

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere