Master IO-Link Stand-Alone

Master IO-Link de comunicație

Master IO-Link de comunicație

Comunicați prin PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP sau OPC UA cu dispozitivele dvs. IO-Link.

Înapoi la Sisteme I/O pentru tabloul de distribuție (IP20)

Categorii

Căutare în Master IO-Link Stand-Alone

Afişează toate produsele din această categorie

Masterii IO-Link IOL MA8 PN DI8 și IOL MA8 EIP DI8 permit conectarea până la opt dispozitive IO-Link în tabloul de distribuție. Opt intrări digitale suplimentare pentru conectarea senzorilor standard extind posibilitățile de utilizare ale dispozitivelor.

Avantajele dumneavoastră

  • Server web confortabil pentru parametrizarea și diagnoza dispozitivelor IO-Link
  • Instalare rapidă datorită tehnologiei de conectare push-in
  • Comunicație sigură pentru viitor, grație PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP și OPC UA
  • Masterii Stand-Alone IO-Link sunt parte a sistemului COMPLETE line

Montaj, posibilități de conectare și rețele

Master IO-Link Stand-Alone
1

Montaj simplu pe șină DIN

2

Conexiune RJ45 și switch integrat cu 2 porturi

3

Conexiune push-in

4

Conectarea a până la 8 dispozitive IO-Link

5

Comunicație cu PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus și OPC UA

Parametrizare simplă prin server web

Server web al masterului IO-Link  

Server web pentru parametrizarea dispozitivelor IO-Link

Masterii IO-Link Stand-Alone sunt echipați cu server web. Interfața ușor de utilizat facilitează parametrizarea și diagnoza dispozitivelor conectate IO-Link.

Fișierele de descriere IO-Link (IODD) ale dispozitivelor IO-Link în cauză pot fi citite confortabil, indiferent de producător.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere