Înapoi la Prezentare generală

Aplicații

Domenii de utilizare

Modul de control  

Modul de control

Dezvoltați, proiectați și comercializați mașini și dispozitive cu extindere spațială mare? Atunci vă aflați la locul potrivit.
Cu gama de produse DUPLICON de la Phoenix Contact distribuiți energia în mod continuu și cu numai câteva componente. Datorită posibilității de conectare, puteți pre-asambla cu ușurință toate cablurile și le puteți interconecta rapid în sistem.
Puteți instala conectorii ce pot fi stivuiți, de exemplu în următorii consumatori de energie:

  • Unități de acționare
  • Radiator, mașini de turnare prin injecție
  • Surse hidraulice și pneumatice de energie
  • Compresoare
  • Pompe
  • Reflectoare
  • Transformatoare
  • Invertoare

Distribuție staționară de energiei

Distribuție staționară de energiei cu DUPLICON  

Distribuție staționară a energiei cu DUPLICON

Pentru distribuția staționară a energiei, cu DUPLICON aveți două posibilități:

  • T-Box: Inserția conectorului se instalează pe lângă consumatorul de energie. Ieșirea laterală a cablului poate fi conectată în oricare din cele patru direcții.
  • Conectare directă dispozitiv: aceasta este, în orice caz, cea mai ieftină versiune, care presupune o integrare constructivă.
    • Posibilitate separată de conectare la punerea în funcțiune
    • Schimbare neîntreruptibilă a dispozitivelor în cazul service-ului ulterior

Distribuție de energie, care poate fi stivuită

Distribuție de energie, ce poate fi stivuită, cu DUPLICON  

Distribuție de energie, ce poate fi stivuită, cu DUPLICON

Pentru distribuția de energie ce poate fi stivuită, alegeți distribuitorul în stivă DUPLICON. Veți beneficia de avantaje semnificative:

  • Prin posibilitatea de conectare în cascadă, puteți pre-asambla distribuția de energie.
  • Plug & Play înseamnă punere în funcțiune rapidă și sigură.
  • În timpul service-ului, principala linie electrică este separată fără întrerupere de consumator și sistemul continuă să funcționeze.
  • DUPLICON este prevăzut și pe post de conector de motor. Designul pătrat permite diverse direcții de ieșire a cablului.
  • Dispozitivul de blocare sigur împotriva vibrațiilor rezistă în cele mai dificile condiții.

Înapoi la Prezentare generală
Distribuție de energie, care poate fi stivuită

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere