Distribuție de energie, care poate fi stivuită

Distribuție de energie, care poate fi stivuită

Distribuție de energie compactă

Distribuția flexibilă a energiei sistemului dvs. în design compact.

Înapoi la Conector

Categorii

Căutare în Distribuție de energie, care poate fi stivuită

Afişează toate produsele din această categorie

Aveți nevoie să extindeți distribuția de energie din sistemul dvs. într-un spațiu îngust? – În acest scop, utilizați conectorul stabil și care poate fi stivuit DUPLICON de la Phoenix Contact.

Avantajele dvs.

  • Siguranță mare prin gradul de protecție IP67 și suprimarea interferențelor electromagnetice
  • Extindere flexibilă a sistemului prin carcasele care pot fi stivuite
  • Conservarea unui nivel complet de interconectare prin conexiunea directă a cablajului imprimat
  • Direcție flexibilă de ieșire a cablului, grație designului pătrat al carcasei

Stive – dar cu sistem

Design sistem DUPLICON  

Design sistem DUPLICON

Rămâneți flexibil: beneficiați de avantajele sistemului DUPLICON, care poate fi stivuit. Cu numai câteva componente, este extrem de practic și ușor de asamblat.

  • Inserție de contacte cablaje imprimate – alimentare cu energie direct de la cablajul imprimat pe mai mulți conectori
  • Carcasă robustă de bază cu trecere prin panou - și pentru includerea mai multor carcase stivuite
  • Inserție conector care poate fi stivuită – cu conexiunea cu șurub pentru secțiuni transversale ale conductoarelor între 0,2 mm² și 4 mm² (secțiuni transversale ale conductoarelor până la 6 mm², fără ferule)
  • Carcase stivuite – trei direcții de ieșire a cablului, grație designului pătrat
  • Capac amovibil – testați alimentarea cu energie a sistemului dvs. și în stare conectată

Extindeți-vă sistemul existent în doar câteva minute: desfaceți capacul, introduceți o altă fișă - gata!

Inserții conector

Inserții conector DUPLICON  

Inserții conector DUPLICON

Cu inserțiile conectorilor, ce pot fi stivuite, efectuați numeroase aplicații. Astfel, inserțiile conector modulare sunt deosebit de adecvate pentru utilizare pe unități de acționare.

  • Designul pătrat al carcasei permite direcții flexibile de ieșire a cablului.
  • Blocarea cu pârghie perfect sigură împotriva vibrațiilor rezistă în cele mai dificile condiții.
  • Sunt îndeplinite cerințele standardului EN 50155 pentru aplicații feroviare.
  • Cadrele de susținere sunt dotate cu contacte PE rezistente și acceptă până la trei inserții conector modulare din gama standard.
  • Carcasele sunt echipate cu una sau două intrări de cablu, de diverse mărimi, în funcție de tipul de intrare a cablului.

 


Distribuție de energie, care poate fi stivuită

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Distribuție de energie pe verticală

Distribuţie de energie flexibilă şi cu economie de spațiu.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere