Înapoi la Prezentare generală

Gestionare cabluri

Gestionare cabluri cu linii hibride

Gestionare cabluri cu linii hibride  

Gestionare cabluri cu linii hibride

Cazul simplu este introducerea unui cablu în fiecare carcasă stivuită. Cu ajutorul unei cablări de extindere M25, puteți conecta cablurile cu un diametru de până la 21 mm.

Gestionare cabluri cu linii separate

Gestionare cabluri cu linii separate  

Gestionare cabluri cu linii separate

Introducerea convenabilă a mai multor cabluri: cu presetupele cu două alezaje puteți introduce cablurile de putere și de 24 V, în mod separat, într-o carcasă stivuită.

Gestionare cabluri cu linii opuse

Gestionare cabluri cu linii opuse  

Gestionare cabluri cu linii opuse

Introduceți în mod convenabil cablurile cu diametre mari în carcasa cu două intrări pentru cabluri. Acum puteți, de exemplu, să combinați cablurile de putere cu cablurile de interfață AS sau Profibus.


Înapoi la Prezentare generală
Distribuție de energie, care poate fi stivuită

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere