Înapoi la Prezentare generală

Designul distribuției de energie

Alegeți, din trei posibilități, baza pentru designul distribuției dvs. de energie.

Carcasă bază cu trecere prin panou pentru trecerea prin panou

Carcasă bază cu trecere prin panou DUPLICON pentru trecerea prin panou  

Carcasă bază cu trecere prin panou DUPLICON pentru trecerea prin panou

Pentru conexiunea directă cu cablaj imprimat utilizați una din carcasele de bază cu trecere prin panou deschise în jos. Cu inserțiile conector pentru conexiuni cu cablaj imprimat la 180° sau 90°, economisiți un nivel complet de interconectare.
Pentru conexiunea dispozitivelor, utilizați carcasele stivuite.
La final este întotdeauna capacul amovibil. Chiar și în stare conectată puteți, astfel, verifica în mod simplu alimentarea cu energie.

Carcasă de bază

Carcasă de bază DUPLICON  

Carcasă de bază DUPLICON

O puteți utiliza sub carcasa de bază închisă, dacă nu aveți nevoie de o trecere prin panou.

Astfel, cererea dvs. este permanent conectabilă, de la alimentare până la consumator.

La final este întotdeauna capacul amovibil. Chiar și în stare conectată puteți, astfel, verifica în mod simplu alimentarea cu energie.

Carcasă T-Box

Carcasa T-Box DUPLICON  

Carcasa T-Box DUPLICON

Utilizați carcasa T-Box pentru ramificații electrice în T. Suportul de contacte din T-Box are câte două conexiuni pentru fiecare pol. Prin posibilitatea de stivuire, puteți lega în cascadă încă 1-2 ramificații suplimentare.
La final este întotdeauna un capac amovibil sau o carcasă mobilă. Pentru a verifica sursa de alimentare, scoateți capacul, pur și simplu.


Înapoi la Prezentare generală
Distribuție de energie, care poate fi stivuită

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere