Conexiune cu cameră cu arc

Rezistență demonstrată la vibrații

Rezistență demonstrată la vibrații

Conectați conductorul în mod rezistent la vibrații, etanș și stabil pe termen lung - prin conectarea conductorului elastic.

Înapoi la Blocuri terminale modulare

Categorii

  • Blocuri terminale multinivel
    Blocuri terminale multinivel

    Distribuția simplă a potențialului în condiții limitate de spațiu. În cazul blocurilor terminale multinivel, cablarea rămâne confortabilă.

  • Blocuri terminale pentru componente
    Blocuri terminale pentru componente

    Rezolvarea personalizată, flexibilă și clară a ansamblurilor de circuit – cu blocurile terminale pentru componente adecvate.

  • Blocuri terminale pentru instalații
    Blocuri terminale pentru instalații

    Design deosebit de îngust, montare simplă şi combinare liberă – beneficiile semnificative ale blocurilor terminale pentru instalații, pentru tehnologia pentru clădiri.

  • Blocuri terminale pentru împământare
    Blocuri terminale pentru împământare

    Realizați rapid conexiunea PE: aliniați pur și simplu blocurile terminale pentru împământare pe șina DIN.

  • Blocuri terminale pentru mai multe conductoare
    Blocuri terminale pentru mai multe conductoare

    Distribuiți potențialele în mod simplu cu ajutorul blocurilor terminale pentru mai multe conductoare și conectați diferite tipuri de conductoare sau secțiuni transversale în condiții de siguranță.

  • Blocuri terminale plug-in
    Blocuri terminale plug-in

    Contacte puternice şi conexiune sigură la atingere – acestea sunt funcțiile ingenioase ale blocurilor terminale plug-in.

  • Blocuri terminale senzori/actuatoare
    Blocuri terminale senzori/actuatoare

    Nivelul semnalului, distribuția potențialului și funcția de conductor de protecție, combinate într-un bloc terminal – cea mai bună soluție pentru construcția controlerelor.

Căutare în Conexiune cu cameră cu arc

Afişează toate produsele din această categorie

La solicitări ridicate de vibrații – în industria feroviară, în parcuri eoliene sau în producția de mașini – este solicitată siguranța maximă a contactelor. Prin conexiunea cu cameră cu arc obțineți o conexiune constantă: indiferent de operator, camera cu arc exercită întotdeauna aceeași forță pe conductor.

Avantajele dvs.

  • Fără reducerea secțiunii transversale la utilizarea conductoarelor cu ferule
  • Costuri mai mici pentru logistică, datorită accesoriilor unitare
  • Gamă largă de accesorii: standardizate pentru șuntare, testare și marcare

Conexiune conductor elastic

Modul de operare a conexiunilor cu cameră cu arc  

Contact fiabil cu un design compact

Conexiunea cu cameră cu arc de la Phoenix Contact este foarte confortabilă, printr-o conexiune frontală:

  1. Deschideți punctul de conectare cu o șurubelniță standard.
  2. Introduceți conductorul în spațiul de contact și scoateți șurubelnița. Conductorul intră automat în contact.

O capacitate mare, combinată cu un design foarte compact – acestea sunt avantajele suplimentare ale tehnologiei brevetate, pe bază de cameră cu arc. Astfel puteți să cablați și conductorul cu secțiune nominală, cu și fără ferule. Blocați conductoarele de cupru de toate tipurile, de până la 35 mm, fără o pregătire în prealabil.

Canal dublu pentru funcții

Blocuri terminale modulare cu punți  

Distribuție simplă a potențialului, cu punțile plug-in

Conectați până la 50 de blocuri terminale modulare printr-o singură operație - cu punți între 2 și 50 de poli.

Și asta nu este tot: puteți trece în paralel, în canalul pentru funcții, două potențiale printr-un singur punct de conectare. Separați, pur și simplu, pinii individuali de contact de puntea standard - se realizează o punte în salturi. Punctele de contact pot fi marcate suplimentar.

Etichetare pe suprafață mare

Marcarea punctelor de conectare  

Lucrări eficiente, grație etichetării clare

Marcarea unică a punctelor de conectare este o condiție prealabilă pentru o instalare sigură și rapidă. În plus față de etichetarea centrală a blocurilor terminale modulare, puteți eticheta separat fiecare punct de conectare.

Calitate de top

Componentele unui bloc terminal: piese metalice și piese din plastic  

Piese metalice și din plastic, de înaltă calitate

Conexiuni fiabile – aceasta este cerința noastră. Calitatea produselor noastre este cheia. Aceasta începe cu selectarea materialelor.

Piese metalice de înaltă calitate, din aliaje de cupru rezistente la coroziune:

  • conductivitate electrică bună
  • încălzire redusă
  • suprafața este protejată printr-o placare galvanică cu nichel sau staniu, fără plumb
  • element de arc din arc din oțel crom-nichel de înaltă rezistență

Carcasă izolantă din material plastic elastic și rezistent la impact:

  • reciclabil, fără halogen și rezistent la UV
  • tropicalizare și rezistență bună la termite
  • temperaturi de serviciu de până la 130 °C
  • rezistență chimică ridicată
  • proprietăți excelente la îmbătrânire
  • certificare în conformitate cu UL 94 pentru clasă de inflamabilitate V0

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere