Senzor de turație și de repaus

Senzor de turație și de repaus

Mișcări controlate

Senzorii de turație și de repaus monitorizează piesele rotative și le opresc în caz de urgență.

Înapoi la Dispozitiv comutare de siguranță

Categorii

Căutare în Senzor de turație și de repaus

Afişează toate produsele din această categorie

La viteze mari, prezintă pericole pentru oameni și mașini. Cu senzorii de turație și de repaus PSRmotion de la Phoenix Contact le puteți opri, sigur și rapid, în caz de urgență.

Avantajele dumneavoastră

  • Utilizare flexibilă, cu trei moduri de operare selectabile
  • Punere în funcțiune rapidă, prin parametrizarea directă pe dispozitiv sau printr-un software gratuit
  • Compatibilitate maximă, grație monitorizării mișcării cu toate tipurile obișnuite de senzori
  • Protecție maximă la manipulare, prin mecanismele inovatoare de protecție

Senzor de turație și de repaus compact

Senzor de turație și de repaus PSRmotion  

Senzor de turație și de repaus PSRmotion

Cu senzorul de turație și de repaus îngust PSR-MM30 detectați viteza componentelor mobile ale mașinilor și le opriți în caz de pericol. Pe lângă repaus puteți monitoriza până la trei moduri de funcționare diferite. Datorită metodei de măsurare fiabile, PSR-MM30 garantează o disponibilitate înaltă a instalației.

Grație sistemului suplimentar de monitorizare a ușilor de protecție integrat, senzorul de turație și de repaus este compatibil cu comutatoarele de siguranță PSRswitch.

 

Calități principale:

  • Design îngust, de 22,5 mm
  • Compatibil cu encodere de siguranță moderne până la nivelul de integritate a securității 3
  • Până la nivelul de integritate a securității 3 și PL e
  • Detecția mișcării prin encoder sau comutator de proximitate
  • Punere în funcțiune prin conexiune USB
  • Ieșiri releu ghidate forțat
  • Ieșiri de semnalizare parametrizabile
  • Live-Monitoring cu software-ul PSRmotion

Live-Monitoring via software

Software PSRmotion  

Software-ul PSRmotion pentru senzorul de turație și de repaus compact

Cu ajutorul software-ului PSRmotion, senzorul de turație și de repaus PSR-MM30 se poate pune în funcțiune, parametriza și monitoriza în mod confortabil.

În regim de măsurare live puteți vizualiza procesele de mișcare ale mașinii dvs.

Puteți descărca gratuit software-ul bazat pe Windows. Adaptarea software-ului se face apoi printr-o interfață USB.

Monitorizare extrem de compactă a stării de repaus, fără alți senzori propriu-ziși

Senzori de repaus fără senzorii propriu-ziși  

Senzorii de repaus PSRmotion extrem de compacți nu au nevoie de alți senzori propriu-ziși

Cu senzorii înguști de repaus PSRmotion, este monitorizat repausul mașinii, fără senzorii propriu-ziși și, de exemplu, este controlat un dispozitiv de blocare. Pentru identificarea momentului de repaus, într-un bobinaj de motor este evaluată tensiunea indusă.

Datorită posibilităților de reglare specifice aplicației, PSRmotion este deosebit de flexibil în utilizare, chiar și pentru mașini cu și fără convertizor de frecvență.

Senzorii de repaus extrem de compacți economisesc până la 70% din spațiu. Astfel, aceștia sunt ideali pentru aplicațiile retrofit.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Descărcări

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere