Conexiune specială

Versatil, dar mereu unic

Versatil, dar mereu unic

Cu tehnologia specială de conectare, avem câte un bloc terminal pentru fiecare cerință specială.

Înapoi la Blocuri terminale modulare

Categorii

  • Conexiune barieră
    Conexiune barieră

    Cablați cu blocurile terminale modulare cu barieră cu papuc de cablu cu inel rapid și simplu.

  • Faguri de multiplexare
    Faguri de multiplexare

    Multiplexați semnalele în mod sigur, cu un sistem inovator de conductori colorați și densitate de instalare cu până la 20% mai mare.

Căutare în Conexiune specială

Afişează toate produsele din această categorie

Blocurile terminale speciale de conectare de la Phoenix Contact sunt la fel de unice ca și cerințele dvs. De la tehnologie pentru trafic până la tehnologie de procesare - avem soluția potrivită pentru dvs.

Avantajele dvs.

  • Economie de timp și de spațiu prin conexiune multi-conductor
  • Conexiune cu șurub fără întreținere, grație principiului Reakdyn
  • Aplicații flexibile, datorită conexiunii cu papuc plat de mai multe dimensiuni
  • Conectarea simplă cu conductori multipli, cu conexiune TERMI-POINT®

Conexiune papuc plat

Blocuri terminale cu conexiune papuc plat  

Economie foarte mare de spațiu: conexiune papuc plat

Conexiunile cu papuc plat sunt soluția potrivită pentru spații limitate. Pereții carcaselor ies doar puțin în afara pieselor metalice. Astfel puteți fixa canalele de cablu lângă șirul de blocuri terminale și puteți economisi mult spațiu.

Puteți utiliza fișa cu fante în funcție de fiecare cerință. În locul unui papuc mamă de 6,3 mm, puteți decupla și un papuc mamă complet izolat sau doi papuci mamă neizolați de 2,8 mm.

Conexiune TERMI-POINT®

Blocuri terminale cu conexiune TERMI-POINTsup®/sup  

Optim pentru mai multe conexiuni: TERMI-POINT®

Pentru nivelurile de multiplexare și distribuție ale sistemelor de control al procesului, Phoenix Contact oferă blocuri terminale și distribuitoare pentru multiplexare cu conexiune TERMI-POINT®.

Versiunile TERMI-POINT® diferă, în funcție de poziția pinilor blocului terminal:

  • Dispunere liniară a pinilor pentru șiruri de blocuri terminale montate pe verticală
  • Dispunere transversală a pinilor pentru șiruri de blocuri terminale montate pe orizontală
  • Astfel puteți declanșa până la trei conexiuni de la un pin

 

Faguri de multiplexare

Faguri de multiplexare  

Faguri de multiplexare

Fagurii de multiplexare PTMC vă oferă cea mai mare densitate a semnalelor, pe baza formei compacte, la multiplexarea în domeniul automatizării. Designul modular, cu număr fix de poli, cu elemente de matrice concepute în culori, asigură cablarea vizibilă și fără erori. Elementele individuale sunt disponibile în unsprezece culori.

Calitate de top

Componentele unui bloc terminal: piese metalice și piese din plastic  

Piese metalice și din plastic, de înaltă calitate

Conexiuni fiabile – aceasta este cerința noastră. Calitatea produselor noastre este cheia. Aceasta începe cu selectarea materialelor.

Piese metalice din aliaje de cupru, rezistente la fisură și coroziune:

  • fără acumulări pe elemente din cauza umezelii
  • contact în condiții de siguranță
  • încălzire scăzută, datorită conductivității electrice bune
  • suprafața este protejată printr-o placare galvanică cu nichel sau staniu, fără plumb

Carcasă izolantă din material plastic elastic și rezistent la impact:

  • reciclabil, fără halogen și rezistent la UV
  • tropicalizare și rezistență bună la termite
  • temperaturi de serviciu de până la 130 °C
  • rezistență chimică ridicată
  • proprietăți excelente la îmbătrânire
  • certificare în conformitate cu UL 94 pentru clasă de inflamabilitate V0

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere