Contactoare cu semiconductor

Contactoare cu semiconductor

Comutare fără uzură

Contactoare cu semiconductor – silențios și fiabil pentru fiecare rețea de curent alternativ

Înapoi la Dispozitive electronice de comutare și unități de comandă pentru motoare

Categorii

Căutare în Contactoare cu semiconductor

Afişează toate produsele din această categorie

Contactoarele cu semiconductor reprezintă contactoare mecanice cu o viteză de comutare, durată de exploatare și robustețe clar superioare. Aceasta deoarece funcționează în mod fiabil și cu timpi de comutare stabili, chiar și în medii cu praf sau agresive chimic. Comutarea sarcinilor rezistive și inductive se realizează silențios și fără uzură. Contactoarele cu semiconductor din seria CONTACTRON sunt disponibile pentru 1 și 3 faze și oferă, în funcție de tip, și o funcție de inversare.

Avantajele dumneavoastră

  • Comutare fiabilă și rapidă, grație electronicii fără uzură
  • Robust – insensibil la șocuri și vibrații
  • Cablare simplă, datorită circuitului integrat de blocare și cablării integrate a sarcinii
  • Capacitate de comutare până la 18,5 kW
  • Pornirea directă și inversarea sensului de rotație a motoarelor asincrone de curent alternativ

Comutarea sarcinilor mari de curent alternativ

Prezentare generală contactoare cu semiconductor

Comutați fără perturbări în rețeaua electrică: contactoarele cu semiconductor de la Phoenix Contact realizează comutarea doar la trecerea prin zero. Acest lucru înseamnă că nu există impulsuri de interferențe la frecvențe înalte. Alte avantaje în practică:

  • Control simplu – cu versiuni ale tensiunii de intrare de 24 V c.c. sau 230 V c.a.
  • Circuit integrat de blocare și cablare integrată a sarcinii.
  • La supraîncălzirea modulului, echipamentul este oprit de către o siguranță termică opțională.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere