Blocuri de distribuție, conectori europeni și pentru doze

Blocuri de distribuție, conectori europeni și pentru doze

Pur și simplu confortabil

Curățarea izolației, conectare, gata: Atât de simplu puteți utiliza conectorii pentru doze.

Înapoi la Material de instalare și de montare

Categorii

Căutare în Blocuri de distribuție, conectori europeni și pentru doze

Afişează toate produsele din această categorie

Primiți blocurile de distribuție PTFIX cu tehnologie de conectare push-in şi cu şurub cu număr diferit de poziții, modalități de montare și culori diferite. Conectorii pentru doze și cei europeni fac parte din orice instalație de clădiri. La noi găsiți conectori pentru doze în carcase transparente și cu conexiune push-in. În cazul conectorilor europeni, puteți alege diferite versiuni pentru conductori rigizi și flexibili.

Avantajele dvs.

  • Blocurile gata de conectare permit o montare rapidă fără şuntare manuală cu până la 80 % economie de timp.
  • Structură flexibilă în aplicația dvs. grație diverselor posibilități de montare: pe șină DIN, direct sau prin lipire
  • Economie de spaţiu de până la 50 % pe şina DIN graţie montajului transversal
  • Forțe mici de inserție și forțe mari de extracție prin mecanismul inteligent cu arc
  • Control optic, datorită carcasei transparente cu blocuri terminale cu doze
  • Măsurare în stare asamblată, prin porturile de testare integrate
  • Conectare sigur – grație protecției firului prevăzută prin construcție

Blocuri de distribuţie push-in gata de utilizare - despachetați, conectați, gata.

Distribuiţi simplu şi repede potenţial cu blocurile de distribuţie push-in gata de conectare  

Distribuiţi simplu şi repede potenţial cu blocurile de distribuţie push-in gata de conectare

Blocurile gata de conectare permit o montare rapidă fără şuntare manuală cu până la 80 % economie de timp. Blocurile de distribuţie şi de alimentare cu 6, 12 şi 18 puncte de conectare sunt disponibile în unsprezece culori, pentru o instalare intuitivă şi sigură.

Fără unelte și în spații înguste

Conectori pentru doze și europeni de la Phoenix Contact  

Conectori pentru doze și europeni de la Phoenix Contact

Aproape de la sine: cu conectorii noștri cu doze faceți cablări simple și cu economie de spațiu.

Cablare în condiții de siguranță
Conectorii compacți pentru doze de la Phoenix Contact au o carcasă transparentă pentru control vizual. Astfel măriți siguranța cablării.

Introducere simplă a conductorului
Puteți utiliza conectorii europeni pentru conductoare rigide și flexibile de până la 25 mm2. Zona de fixare prismatică asigură introducerea simplă a conductoarelor. Astfel puteți face și contactul conductoarelor fără ferule.

Distribuitoare de potențial în miniatură MPI

Conectori pentru doze în miniatură cu tehnologie de conectare push-in.  

Conectori pentru doze în miniatură cu tehnologie de conectare push-in.

Cu conectorii pentru doze în miniatură distribuiți potențialul în distribuțiile secundare și cutiile de joncțiune, în spații înguste. Blocurile de distribuție au fost dezvoltate special pentru cerințele instalării în clădiri.

  • Proiectate în conformitate cu standardul DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Conectarea rapidă a conductorilor pre-tratați și rigizi, prin tehnologie directă, fără unelte
  • Conectare confortabilă cu forțe de inserare cu 50% mai mici
  • Cablare și operare simple, prin intermediul unei manete de acționare colorate
  • Posibilități de testare pentru toate sondele de testare obișnuite
  • Conectarea tuturor tipurilor de conductori și secțiuni între 0,14 mm² și 1,5 mm²

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere