Înapoi la Prezentare generală

Smart Managed Switches - funcții

Redundanță și funcții de diagnosticare - acestea sunt caracteristicile principale ale switchurilor Smart Managed Switch. În plus, acestea oferă caracteristici excelente în timp real, cu o capacitate mare de date. Grație designul compact bloc, puteți monta switchurile fără probleme pe șină DIN, în tablourile de distribuție mici.

MRP - comutare rapidă şi garantată

Comutare în structură inel  

Comutare în caz de eroare

Asigurați-vă un trafic de date neîntreruptibil: MRP (Media Redundancy Protocol) este un protocol de redundanță și face parte din standardul IEC 62439. În cadrul unei structuri inel, acesta garantează, în cazul unei întreruperi, timpi de comutare de maximum 200 ms.

Cu memoria de configurare variabilă FL MEM PLUG-MRM, puteţi integra funcția de management MRP în switchul dvs.

Pe această memorie externă puteţi stoca şi setările efectuate. Astfel comutați dispozitivul în câteva secunde.

Înapoi în sus

LLDP - reprezentare automată a structurilor de rețea

LLDP reprezintă structura rețelei  

Reprezentarea structurii cu Diag+

Cu LLDP (Link Layer Discovery Protocol) dispozitivele pot transmite și stoca informații despre ele însele sau despre dispozitivele învecinate. Prin intermediul acestor date, un sistem de gestionare a rețelei detectează structura acesteia.

Protocoalele sunt transmise periodic, astfel încât modificările aduse în structura rețelei să fie înregistrate imediat.

Toate switchurile Smart Managed Switch oferă LLDP și astfel asigură o prezentare generală continuă.

Înapoi în sus

Dispozitiv IO PROFINET – cel mai bine integrat

Switch ca dispozitiv IO în PROFINET  

Switchurile Smart Managed Switch funcționează ca dispozitiv IO

Switchurile Smart Managed Switch de la Phoenix Contact sunt identificate într-o rețea PROFINET cu PC WORX sau STEP 7 ca dispozitiv IO. Astfel puteți instala simplu dispozitivul în sistemul dvs. și veți beneficia de numeroase avantaje:

  • Configurația prin controlerul I/O (ILC, S7)
  • Asistență DCP (Discovery Configuration Protocol): pentru atribuirea automată a adreselor IP și a numelor de dispozitive
  • Diagnosticare prin gama de controlere
  • Funcția de alarmare PROFINET: dacă, de exemplu, lumina generată într-o fibră polimerică este sub o valoare e prag, se emite o alarmă

 

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
  • Smart Managed Switches - funcții

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere