Întrerupătoare electronice de protecție, cu un canal

Protecție individuală

Protecție individuală

Asigurați protecția în mod individual cu întrerupătoarele de protecție cu un canal, conform cerințelor dumneavoastră.

Înapoi la Întrerupătoare electronice de protecție

Categorii

Căutare în Întrerupătoare electronice de protecție, cu un canal

Afişează toate produsele din această categorie

Cu ajutorul întrerupătoarelor de protecție electronice cu un canal, configurați protecția pentru instalația dumneavoastră exact conform cerințelor dumneavoastră. Începând de la o lățime de 6 mm, comutatoarele de protecție oferă astfel cel mai ridicat grad de flexibilitate.

Avantajele dumneavoastră

  • Control de la distanță datorită funcției de semnalizare la distanță
  • Transparență asupra stării de funcționare prin afișajul cu LED de pe dispozitiv
  • Ușor de conectat datorită tehnologiei de conectare Push-in

Întrerupătoare electronice de protecție PTCB înguste

PTCB - Universal la 6 mm  

PTCB - Universal la 6 mm

Indicat în mod optim pentru distribuția de potențial simplă, ergonomică. Întrerupătorul de protecție electronic cu un canal PTCB este șuntabil la sistemul de terminale în serie CLIPLINE complete. La cea mai îngustă lățime, acesta oferă o posibilitate de reglare de la 1 până la 8 Amperi.

Avantajele dvs.:

  • Structura simplă a aplicațiilor, deoarece este șuntabil la programul de terminale în serie CLIPLINE complete
  • Mai mult spațiu în tabloul de distribuție: protecție mai îngustă la o lățime de doar 6 mm
  • Utilizare flexibilă și depozitare mai redusă deoarece valorile curentului sunt reglabile per dispozitiv pentru diverse aplicații

Întrerupătoare electronice de protecție, cu un canal CB E

CB E - Adaptabil individual  

CB E - Adaptabil individual

Configurați-vă individual aplicațiile conform cerințelor dumneavoastră. Indiferent de numărul de consumatori pe care trebuie să îi protejați. Întrerupătoarele de protecție cu un canal se pot extinde modular și se adaptează condițiilor dumneavoastră.

Avantajele dvs.:

  • Adaptabil individual datorită descărcătoarelor debroșabile
  • Gamă largă de descărcătoare debroșabile cu valori fixe ale curentului nominal pentru protecția împotriva modificărilor nedorite
  • Limitarea activă a curentului pentru o utilizare mai bună a surselor de alimentare conectate în amonte

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Dispozitive de protecție – Întrerupător de protecție

Serviciu


Întrerupător de protecție PTCB

Universal la 6 mm

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere