Semnale cu potențial comun de referință

Semnale cu potențial comun de referință

Semnale cu potențial comun de referință

TERMITRAB complete oferă protecția adecvată la supratensiune pentru orice situație.

Înapoi la Protecție la supratensiune pentru tehnologia MCR

Categorii

Căutare în Semnale cu potențial comun de referință

Afişează toate produsele din această categorie

În cazul în care se transmite doar o stare de comutare, este vorba despre semnale digitale sau contacte de comutare. În acest scop, semnalele sunt ghidate prin intermediul unui potențial de referință comun. Tensiunile de descărcare pot, de asemenea, să împiedice transmiterea stărilor, ceea ce duce la erori în sistem. Prin intermediul unei protecții adecvate la supratensiune, asigurați transmiterea semnalelor, iar sistemul dvs. funcționează în continuare neperturbat.

Avantajele dumneavoastră

  • Cel mai îngust dispozitiv de protecție la supratensiune din lume, începând de la 3,5 mm lățime
  • Utilizări multiple: design și tehnologie de conectare adaptate la aplicații
  • Verificare simplă datorită execuției debroşabile a dispozitivelor de protecție la supratensiune
  • Instalare cu economie de spațiu, cu cele mai înguste dispozitive de protecție

Semnale cu potențial comun de referință

Semnale cu potențial comun de referință  

Protecție la supratensiune debroşabilă TERMITRAB complete

Stările de comutare și contactele de semnalizare sunt semnale tipice care sunt înregistrate de către controlere cu intrări binare. De asemenea actuatoarele, cum ar fi ventilele electromagnetice sunt comutate de către controlere. Folosiți o protecție adecvată la supratensiune pentru protecția intrărilor și a ieșirilor sensibile ale controlerelor. Adesea, semnalele binare individuale sunt comutate față de un potențial de referință comun. Configurațiile de protecție tipice care iau în considerare includerea acestui potențial de referință comun permit așa-numitele comutații 2X1 sau 4X1.   

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune pentru tehnologie MCR

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere