Turnuri de semnalizare

Disponibilitate mare printr-o semnalizare unică

Disponibilitate mare printr-o semnalizare unică

Turnurile de semnalizare dau alarma, în caz de defecțiune, prin semnale optice și acustice.

Înapoi la Iluminat și semnalizare

Categorii

  • Elemente optice
    Elemente optice

    Elemente optice pentru afișarea color a stării mașinilor și sistemelor.

  • Listă de produse accesorii
    Accesorii

    Accesorii pentru instalarea și operarea turnurilor de semnalizare, cum ar fi panourile de semnalizare, becurile cu incandescență și presetupele.

Căutare în Turnuri de semnalizare

Afişează toate produsele din această categorie

Măriți disponibilitatea mașinilor și sistemelor dvs. Cu turnurile de semnalizare modulare, identificate, de asemenea, ca lumini de semnalizare, de la Phoenix Contact, se afișează în mod clar stările mașinilor și sistemelor dvs. Aveți posibilitatea să alegeți între semnalizare optică și acustică. În plus puteți transmite semnalele și fără fir, la un PC.

Avantajele dvs.

  • Creșterea disponibilității mașinilor și sistemelor prin semnalizare unică de stare
  • Semnalul corect pentru orice situație, grație unei mari varietăți a semnalelor
  • Costuri de instalare reduse, datorită designului fără unelte și diverselor opțiuni de montare
  • Modificarea rapidă a structurii turnului de semnalizare, grație construcției modulare
  • Fiabilitate în medii industriale severe, printr-un grad mare de protecție
  • Domeniu larg de aplicare, prin aprobarea UL

Montare rapidă și simplă

Design fără unelte al turnului de semnalizare, grație blocării tip baionetă  

Montajul fără scule, cu blocare tip baionetă economisește timp și costuri

Puteți proiecta sau extinde, în câteva secunde și fără unelte, turnurile de semnalizare. Introduceți elementele selectate de semnalizare succesiv, în mod simplu – prin rotirea blocării tip baionetă realizați conexiunea mecanică și pe cea electrică.

Linia este conectată la cel mai de jos element al turnului, elementul de conectare.

Un turn de semnalizare poate include până la cinci elemente libere de semnalizare, ce pot fi combinate. În acest caz este posibilă și montarea unui element acustic.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere