Conector de semnal

Conector de semnal de la Phoenix Contact

Soluții integrate

Varietatea unică de dimensiuni și forme de carcase permite soluții integrate pentru dispozitive și cabluri.

Înapoi la Conectori circulari

Categorii

Căutare în Conector de semnal

Afişează toate produsele din această categorie

Producem conectori circulari pentru aplicații industriale de semnal și pentru senzori/actuatoare, cu diverse tipuri de design. În acest scop, pentru conexiunea de conductori, vă stau la dispoziție tehnologii de conectare prin sertizare, lipire sau sudare.

Avantajele dumneavoastră

  • Varietate unică de tipuri de design ale carcasei, de la M5 la M23
  • Flexibilitate datorită numerelor de poziții diferite, cu 3 până la 19 poli
  • Cablare simplificată prin tipuri de design acoperite cu plastic

Conector de semnal între M5 și M12

Conector de semnal între M5 și M12  

Conector de semnal între M5 și M12

Pe baza cerințelor variate cu privire la tehnologia pentru conectarea dispozitivelor cu senzori/actuatoare în mediu industrial, este dezvoltată o gamă extinsă de conectori cu montare încorporată și cu trecere prin panou M5, M8 și M12. Dezvoltările liber configurabile și specifice clientului permit o adaptare optimă la conceptele pentru dispozitive individuale.

  • Cu 3 până la 17 poli
  • Codare A, B sau D

 

Conector de semnal M17 și M23

Conector de semnal M17 și M23  

Conector de semnal M17 și M23

Conectorii circulari cu dimensiunile M17 și M23 acoperă o gamă largă de aplicații industriale de semnal. Acestea includ și cerințe cu privire la etanșeitate, rezistență la vibrații și protecție CEM. Conectorii circulari sunt completați printr-o gamă completă de tipuri de design acoperite cu plastic. Conectorii M23 din seria PRO extind suplimentar portofoliul.

  • Cu 6 până la 19 poli
  • Toate carcasele pot fi montate cu contacte cu pini sau mamă

 

Conector de semnal 7/8“

Conector de semnal 7/8“  

Conector de semnal 7/8“

Pentru a veni în întâmpinarea cerințelor de pe piața americană, conectorii circulari sunt disponibili în țoli. Portofoliul de produse include, pe lângă conectorii liber configurabili cu conexiune cu șurub, și conectori cu montare încorporată cu fire sau pentru montarea directă pe cablaje imprimate.

  • Cu 3 până la 5 poli

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Conector circular M17 - M58

Serviciu


Videoclip de training

Conectori circulari M17-M40 PRO.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere