Înapoi la Prezentare generală

Semnificația denumirii produsului pentru articolele din seria MACX Analog

Denumirea de pe produs oferă informații cu privire, printre altele, la funcția, alimentarea și tehnologia de conectare a dispozitivelor.
Următorul exemplu vă prezintă modul în care trebuie defalcată denumirea.

Amplificator separator cu siguranță funcțională

Exemplu reprezentând structura denumirii produsului pentru articolele din seria MACX Analog

În baza exemplului reprezentând amplificatorul separator cu alimentare senzor MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP vă prezentăm semnificația diferitelor segmente ale denumirii produsului:

DescriereDenumireSemnificație
FamilieMACX MCR
MACX PL
MACX MCR-EX
MACX PL-EX
Amplificator separator cu siguranță funcțională SIL
amplificator separator cu siguranță funcțională PL
amplificator separator Ex i cu siguranță funcțională SIL
amplificator separator Ex i cu siguranță funcțională PL
FuncțieSLStandard line, modul compact și ieftin
Accesoriu 1RPSS
IDS
SD-21
SD-23
SD-24
S-MUX
S-MUX-TB
PTB
Amplificator separator cu alimentare senzor
convertor semnal de ieșire
modul de comandă solenoid, tensiune fără sarcină 21 ≤ x < 22 V c.c.
modul de comandă solenoid, tensiune fără sarcină 23 ≤ x < 24 V c.c.
modul de comandă solenoid, tensiune fără sarcină 24  ≤ x < 25 V c.c.
multiplexor pentru conectarea digitală a elementelor de câmp cu suport HART
suport de conectare HART
modul de alimentare și modul de semnalizare erori
IntrareUI
RPSSI
I
2I
T
RTD
TC
NAM
2NAM
Intrare tensiune și curent
amplificator separator cu alimentare senzor și convertor semnal de intrare, intrare curent
intrare curent
intrare curent, cu două canale
termometru cu rezistență, termocupluri și surse mV
termometru cu rezistență
termocupluri și surse mV
senzor/comutator de proximitate NAMUR
senzor/comutator de proximitate NAMUR, cu două canale
IeșireUI
I
2I
UIREL
R
RO
2RO
T
2T
NAM
YO
HO
25
40
48
60
1S
Ieșire tensiune și curent
ieșire curent
două ieșiri curent
ieșire tensiune și curent cu releu de valori limită
potențiometru (rezistență)
contact releu normal deschis
două contacte releu normal deschise
ieșire tranzistor, pasiv
două ieșiri tranzistor, pasiv
comportament rezistiv conform EN 60947-5-6
comportament rezistiv conform EN 60947-5-6, compatibil cu sisteme Yokogawa
comportament rezistiv conform EN 60947-5-6, compatibil cu sisteme Honeywell
limitare de curent 25 mA
limitare de curent 40 mA
limitare de curent 48 mA
limitare de curent 58 mA
un canal transparent HART
Alimentare
UP
LP
Alimentare 24 V c.c.
Universal power (alimentare cu plajă largă c.a./c.c.)
Loop powerd (alimentat în buclă)
Accesoriu 2LFD
HV
ILP
Detectare defecțiune linie                                                                                                          High voltage (tensiune înaltă de test)                                                                                        Input Loop powered (alimentat din bucla de intrare)
Conexiune
SP
Conexiune cu șurub
Push-in Technology
Configurație
NC
C
fără configurație, configurație standard
fără configurație, configurație standard
cu configurație la comandă, modificabilă

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere