Amplificator separator cu siguranță funcțională și protecție la explozie

Amplificator separator cu siguranță funcțională și protecție la explozie

Fiabil și sigur

MACX Analog oferă siguranță maximă pentru aplicațiile dumneavoastră cu protecție permanentă la explozie și siguranță funcțională.

Înapoi la Amplificator separator

Categorii

Căutare în Amplificator separator cu siguranță funcțională și protecție la explozie

Afişează toate produsele din această categorie

Amplificatoarele separatoare MACX Analog vă oferă soluții cuprinzătoare pentru procesarea sigură, fără interferențe a semnalelor analogice și digitale. Pe lângă protecția la explozie pentru toate zonele și grupele de materiale, MACX Analog include și siguranța funcțională conform SIL IEC/EN 61508 și PL EN ISO 13849.

Avantajele dumneavoastră

  • Sigur și fiabil datorită aprobărilor internaționale Ex și siguranței funcționale conform SIL (nivel de integritate a securității) și PL (nivel de performanță)
  • Calitate ridicată a semnalului grație separării galvanice sigure și duratei mari de exploatare datorită auto-încălzirii reduse
  • Economie mare de spațiu datorită lățimii de numai 12,5 mm pentru toate funcțiile standard cu unul și două canale
  • Alimentare flexibilă: punte de putere modulară de 24 V cu raportare colectivă a erorilor sau domeniu larg al tensiunii de intrare de până la 230 V c.a./c.c.
  • Tehnologie de conectare ușor de întreținut, grație blocurilor terminale codate, inserabile, la alegere cu conexiune cu șurub sau push-in
  • Conectare rapidă a semnalelor cu echipamente Termination Carrier compacte și robuste pentru cablare de sistem
  • Amplificatoarele separatoare MACX Analog cu siguranță funcțională și protecție la explozie sunt parte a sistemului COMPLETE line

Conectare rapidă, fără erori a semnalelor cu Termination Carrier

Conectare rapidă, fără erori a semnalelor cu Termination Carrier

Conectare rapidă a semnalului

Plug & Play: Termination Carrier vă ajută la conectarea rapidă și fără erori a dispozitivelor MACX Analog montate pe șină DIN la cardurile de intrare și de ieșire ale sistemelor de automatizare prin cablarea de sistem VARIOFACE preconfigurată. Termination Carrier reprezintă cel mai compact sistem de susținere pentru module de pe piață.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere