Amplificator separator cu conexiune prin magistrală și prin rețea

Amplificator separator cu conexiune prin magistrală și prin rețea

Separat în siguranță din câmp în rețea

Combinați avantajele separării galvanice sigure cu cele ale comunicațiilor digitale.

Înapoi la Amplificator separator

Categorii

Căutare în Amplificator separator cu conexiune prin magistrală și prin rețea

Afişează toate produsele din această categorie

Pe o lățime mai mică de 50 mm, transmiteți până la opt semnale de câmp aleatorii separate galvanic în siguranță în rețele industriale și economisiți costurile asociate cardurilor de intrare specifice semnalului. În același timp, beneficiați de separarea galvanică continuă până la CPU, și între diverse canale.

Avantajele dumneavoastră

  • Integrarea în rețea cu economie de spațiu a amplificatoarelor separatoare care pot fi combinate aleatoriu, prin gateway-uri compacte, atașabile
  • Transmiterea fără interferențe a semnalului până la CPU, grație separării galvanice sigure, și între diverse canale
  • Economie de costuri și de spațiu la nivel de controler, deoarece nu mai sunt necesare carduri de intrare specifice semnalului
  • Punere în funcțiune și service simple: măsurați semnalele de curent în timpul operării sau citiți-le prin NFC de pe smartphone
  • Parametrizare rapidă prin comutator rotativ pentru codare, software sau aplicația MINI Analog Pro
  • Amplificatoarele separatoare cu conexiune prin magistrală și prin rețea MINI Analog Pro sunt parte a sistemului COMPLETE line

Economisiți costurile asociate cardurilor de intrare păstrând întreaga varietate de semnale

Combinație modulară de amplificatoare separatoare cu gateway-uri atașabile  

Combinație modulară de amplificatoare separatoare cu gateway-uri atașabile

Cu gateway-urile ușor atașabile, puteți integra în rețeaua dvs. orice amplificator separator MINI Analog Pro cu ieșire de curent sau digitală, economisind spațiu. Nu sunt necesare carduri de intrare specifice de semnal.

Gateway-urile Mini Analog Pro pentru conexiune prin magistrală și prin rețea sunt disponibile pentru următoarele protocoale:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • PROFIBUS DP

Soluția flexibilă pentru migrarea sistemului dumneavoastră

Compatibil cu orice controler datorită conexiunii flexibile la rețea  

Compatibilitate a controlerelor grație conexiunii flexibile la rețea

Trecerea la o generație modernă de controlere ascunde câteodată riscuri și provocări semnificative pentru operarea sistemului. Amplificatoarele separatoare cu conexiune prin magistrală și prin rețea vă asistă perfect la migrarea și extinderea sistemului. Grație concentrării rapide și fără erori a semnalelor pe un cablu de rețea, dispuneți de flexibilitate și compatibilitate față de aproape toate controlerele.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere