Amplificator separator

Amplificator separator

Transmiterea în siguranță a semnalelor

Separarea, schimbarea, filtrarea, amplificarea: amplificatoarele noastre separatoare asigură o transmitere fără probleme a semnalelor dvs.

Înapoi la Tehnologie de măsurare, comandă și reglare

Categorii

Căutare în Amplificator separator

Afişează toate produsele din această categorie

De la amplificatoare separatoare extrem de compacte, de 6 mm, la amplificatorul separator funcțional, până la separatoare de semnal pentru circuite cu protecție intrinsecă în domeniul Ex: familiile noastre de amplificatoare separatoare oferă câte o soluție pentru toate aplicațiile de condiționare a semnalelor analogice.

Avantajele dvs.

  • Separare, personalizare, filtrare și amplificare sigure cu soluțiile complete pentru procesarea semnalului analogic
  • Integrați în siguranță semnale din câmp izolate galvanic în rețelele industriale cu amplificatoare separatoare cu conectare la magistrală și la rețea
  • Până la 65 % economie de spațiu în comparație cu separatoarele disponibile pe piață, cu amplificatoarele separatoare extrem de compacte
  • Transfer precis și siguranță mare în exploatare, cu amplificatoarele separatoare universale certificate permanent SIL
  • Protecție maximă împotriva exploziei pentru toate zonele Ex și grupurile de gaze: cu separatoarele de semnal cu unul și două canale pentru circuite cu protecție intrinsecă în domeniul Ex.
  • Integrarea simplă a semnalelor analogice în lanțul de securitate, în conformitate cu directiva pentru mașini: cu amplificatoarele separatoare cu nivel de performanță

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere