Înapoi la Prezentare generală

Conectare rapidă și fără erori a semnalelor cu Termination Carrier

Soluția integrată de interfață pentru tehnologia de sistem

Termination Carrier cu amplificatoare separatoare MACX Analog  

MACX Analog Termination Carrier cu dispozitive standard montate pe șină DIN

Termination Carrier reprezintă soluțiile compacte pentru conectarea rapidă și fără erori a dispozitivelor montate pe șină DIN, din seria MACX Analog, la cartelele de intrare și de ieșire ale sistemelor de automatizare.

Pentru cablarea pre-asamblată a sistemului VARIOFACE, conectați Termination Carrier rapid și fără erori la controlerul dvs. – Plug & Play.

Astfel puteţi combina avantajele dispozitivelor modulare montate pe şină DIN cu cele ale cablării sistemului Plug & Play, pentru a beneficia de o soluție integrată pentru tehnologia de sistem.

Compact – pentru densitate mare de instalare

Tablou de distribuție de 80 x 200 cm echipat cu dispozitive Termination Carrier MACX Analog  

Până la 384 de canale într-un tablou de distribuție de 80 x 200 cm

Economisiți până la 30% din spațiu, în comparație cu soluțiile din comerț:

  • Design compact: cu o înălțime de 160 mm și o adâncime de 170 mm.
  • Conexiuni de sistem dispuse cu economie de spațiu: raza cablului de sistem nu iese în afara modulelor.
  • Montarea pe șină DIN cu bloc terminal integrat de capăt, astfel încât puteți alinia direct mai multe dispozitive Termination Carrier.

După cum se poate vedea în exemplu, puteți monta până la 384 de canale într-un tablou de distribuție de 80 x 200 cm – la utilizarea dispozitivelor Ex MACX Analog cu 2 canale.

Robust – pentru disponibilitate maximă a sistemelor

Reprezentare grafică a conceptului modular de alimentare  

Concept modular de alimentare pentru disponibilitate crescută

Termination Carrier este deosebit de robust:

  • Profil de aluminiu stabil, rezistent la vibrații
  • Profil integrat al șinelor DIN, pentru amplasarea sigură a modulelor
  • protejat prin cablajul imprimat așezat pe profil - decuplare
    mecanică.

Concept modular de alimentare

Amplificatoarele separatoare sunt conectate prin intermediul conectorilor magistrală integrați, cu instalare pe șină, cu un modul separat de alimentare și de centralizare și semnalizare erori.

Astfel, cablajul imprimat Termination este proiectat pasiv – acesta convinge prin lipsa componentelor active, a căror avarie ar necesita
înlocuirea dispozitivelor Termination Carrier.

Modulul separat de alimentare și de centralizare și semnalizare erori oferă avantaje suplimentare:

  • Opțional, decuplare prin diode, alimentare redundantă
  • Raportare eroare la avaria sursei de alimentare auxiliare, la defecțiunea siguranțelor și la defecțiune de linie
  • Siguranțe ce pot fi înlocuite

Simplu de reparat - pentru documentare și punere în funcțiune simplificată

Termination Carrier cu înlocuirea modulelor Hot-Swap  

Înlocuirea modulelor în timpul funcționării – Hot Swap

Pe Termination Carrier sunt utilizate exclusiv dispozitive standard cu montare pe șină DIN, dispozitivele speciale nefiind necesare.

Astfel, Termination Carrier este deosebit de ușor de reparat:

  • un simplu design ingineresc pentru șină DIN standard și aplicații de sistem
  • conectare rapidă și sigură la cablajul imprimat Termination Carrier, cu seturi de cabluri plug-in și codate
  • conexiune de control prin cablurile pre-asamblate ale sistemului, cu adaptor frontal pentru conectare
  • conexiuni de sistem și blocuri terminale de conectare ușor accesibile
  • Înlocuirea modulelor în timpul funcționării – Hot Swap

Flexibil – pentru adaptare optimă

Lungimi de profil fără grile  

Lungimi de profil fără grile, pentru un număr de canale specific controlerelor

Pe lângă dispozitivele universale Termination Carrier cu îmbinare 1:1 și decuplare opțională a semnalelor HART, sunt disponibile și alte variante specifice sistemului de control, planificate sau realizate de noi, în conformitate cu specificațiile dvs.

Contactați-ne la:

  • Lungimi de profil fără grile, pentru un număr de dispozitive I/O în funcție de controler
  • Adaptare specifică și optimizată la plăcile I/O ale diferitelor sisteme de automatizare, cu diverse fișe de sistem și adaptoare frontale pentru conectare.

Cablare profesionistă a sistemului

Cablurile de sistem conectează Termination Carrier cu controlerul  

Conexiune rapidă la plăcile I/O specifice controlerelor

Prin intermediul dispozitivelor Termination Carrier puteți conecta până la 16 amplificatoare separatoare MACX Analog, cu plăcile de intrare și de ieșire ale sistemelor de automatizare.

Pentru cablarea pre-asamblată a sistemului VARIOFACE, conectați Termination Carrier la controlerul dvs. – rapid și fără erori.

Cablurile conving prin numărul mare de poli al canalelor și prin conexiunile standardizate, precum și specifice controlerelor, pentru:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • alte soluții personalizate

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere