Înapoi la Prezentare generală

Funcționare sigură - de la idee până la produs

MACX Analog îmbunătățește siguranța și disponibilitatea sistemelor. Verificatori independenți sprijină întregul ciclu de dezvoltare al fiecărui modul. Produsul finit este un amplificator separator cu calitate și siguranță demonstrate.

Safety Life Cycle

Safety Life Cycle – de la concept până la funcționare

Safety Life Cycle – procesul de dezvoltare

Phoenix Contact pune în aplicare cerințele referitoare la siguranța funcțională, în conformitate cu IEC 61508, printr-un proces standardizat de dezvoltare, Safety Life Cycle.

În acest caz, toate măsurile de evitare și de control a erorilor sunt considerate exhaustive în timpul dezvoltării și producției, până la funcționarea dispozitivului. Aceste măsuri sunt analizate în cadrul unei evaluări complete, efectuate de un organism independent.

Calitate și siguranță testate

Verificatori independenți confirmă calitatea și siguranța  

Calitate și siguranță testate

Verificatori independenți sprijină întregul ciclu de dezvoltare. Toate certificatele, informațiile tehnice și manualul referitor la siguranță sunt disponibile pentru descărcare în secțiunea Produse de pe site-ul nostru web.

Exemplu de aplicație: monitorizare sigură a proceselor

Regulator de temperatură în recipient  

Regulator de temperatură cu oprire în condiții de siguranță

Prin monitorizarea sigură a proceselor, temperatura din recipient este controlată și monitorizată în mod continuu. Astfel, există o separare strictă între control și echipamentul de protecție

Utilizați contactele basculante liber programabile ale transductorului de temperatură certificat SIL, pentru raportare și alarmare, precum și pentru oprirea în condiții de siguranță.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere