Înapoi la Prezentare generală

Avantajele dvs. în detaliu

Siguranță și fiabilitate funcțională

Siglă SIL

Amplificatoarele separatoare MACX Analog sunt certificate SIL în mod continuu, în conformitate cu IEC 61508

Phoenix Contact pune în aplicare cerințele referitoare la siguranța funcțională, în conformitate cu IEC 61508, printr-un proces standardizat de dezvoltare.

Amplificatoarele separatoare MACX Analog certificate astfel vă stau la dispoziție pentru toate aplicațiile legate de siguranță, până la SIL 2. Pentru sistemele dvs., acest lucru înseamnă fiabilitate și siguranță maximă.

Transmitere precisă și siguranță mare în exploatare

Intrare, ieșire, alimentare izolate galvanic, în condiții de siguranță  

Siguranță crescută în exploatare, prin separarea galvanică cu 3 canale

Amplificatoarele separatoare MACX Analog sunt echipate cu o separare galvanică sigură între intrare, ieșire şi alimentare. Acest lucru asigură transmiterea precisă a semnalelor și mărește siguranța în exploatare împotriva interferențelor din sistemul dvs.

Configurare simplă, chiar și fără software

Configurație cu unitate de comandă  

Monitorizare, configurare și copiere simplă, fără software

Programați-vă amplificatorul separator MACX Analog, foarte simplu, fără software. În funcție de tipul dispozitivului, alegeți tipuri diferite de configurare:

  • Pentru comutatorul DIP, direct sub capacul transparent din fața dispozitivului
  • Pentru unitatea de operare și de afișare, pe care le montați direct pe dispozitivele compatibile. Astfel puteți copia setările de pe alte module sau puteți monitoriza valorile de proces direct din tabloul de distribuție.
    În combinație cu inserțiile separate beneficiați de un panou operator portabil comod, pe care îl puteți monta, ca unitate de afișare la distanță, pe șină DIN.

Configurare și monitorizare ușoară

Software de sistem IFS-CONF  

Configurare și monitorizare ușoară, prin intermediul software-ului

Configurați amplificatoarele separatoare compatibile MACX Analog, în mod simplu, la PC, cu software-ul gratuit.

Aveți posibilitatea de a alege dintre trei soluții:

  1. Software de sine stătător ANALOG-CONF
  2. Pachetul de software FDT/DTM
  3. DTM-uri separate pentru utilizarea aplicației cadru FDT disponibile

Funcția integrată de monitorizare vă permite să înregistrați valorile reale ale sistemelor. Toate dispozitivele configurabile prin software sunt disponibile la cerere, fiind pre-configurate din fabrică.

Ușor de reparat și sigure: blocuri terminale de conectare plug-in

Blocuri terminale de conectare plug-in  

Blocuri terminale de conectare plug-in, cu codare

Amplificatoarele separatoare MACX Analog sunt echipate cu tehnologie de conectare ușor de reparat. Astfel, puteți alege între design cu șurub sau design cu arc, cu tehnologia push-in rapidă.

Codarea și etichetarea unică oferă o protecție sigură la inversarea polarității și previn apariția conexiunilor accidentale din blocurile terminale de conectare cablate.

În plus, în blocurile terminale de conectare am integrat prizele plug-in. La acestea puteți conecta, de exemplu, dispozitivele de comunicare HART.

Concept inteligent pentru alimentare și diagnosticare

Alimentare prin conector magistrală cu instalare pe șină  

Șuntare modulară a alimentării de 24 de volți și a semnalelor de diagnosticare

Pentru alimentarea dispozitivelor, amplificatoarele separatoare MACX Analog oferă două soluții:

Soluție pentru sisteme

Cu conectorul magistrală cu instalare pe șină puteți șunta tensiunea de alimentare de 24 de volți. Acest lucru facilitează cablarea, extinderea sistemului sau înlocuirea unui modul. Astfel puteți furniza tensiunea de alimentare direct, prin orice modul MACX Analog sau puteți utiliza modulul de alimentare și de centralizare și semnalizare erori, cu raportarea suplimentară comună a erorilor.

Soluția flexibilă

O sursă de alimentare cu gamă largă vă permite să instalați amplificatorul separator MACX Analog existent, direct în toate sursele de alimentare - la nivel mondial, fără surse de alimentare suplimentare.

Conectare rapidă și fără erori a semnalelor

Termination Carrier cu amplificatoare separatoare MACX Analog  

MACX Analog Termination Carrier cu dispozitive standard montate pe șină DIN

Termination Carrier reprezintă soluțiile compacte pentru conectarea rapidă și fără erori a dispozitivelor montate pe șină DIN, din seria MACX Analog, la cartelele de intrare și de ieșire ale sistemelor de automatizare.

Pentru cablarea pre-asamblată a sistemului VARIOFACE, conectați Termination Carrier rapid și fără erori la controlerul dvs. – Plug & Play.

Astfel puteţi combina avantajele dispozitivelor modulare montate pe şină DIN cu cele ale cablării sistemului Plug & Play, pentru a beneficia de o soluție integrată pentru tehnologia de sistem.

Protecție maximă împotriva exploziei pentru toate zonele Ex și grupele de gaze

Aprobare Ex și IECEx

Amplificatoarele separatoare MAXC Analog oferă protecție maximă la explozie

MACX Analog

Amplificatoarele separatoare MACX Analog sunt conforme cu standardele aplicabile ATEX și IECEx:

  • Ex n – pentru instalare în Zona Ex 2

MACX Analog Ex

În multe sisteme de proces există domenii în care pot apărea atmosfere potențial explozive. Circuitele de măsură și control sunt apoi proiectate, de obicei, cu un tip de protecție intrinsecă – Ex i.

Amplificatoarele separatoare și transductoarele de măsură MACX Analog Ex i separă circuitele cu protecție intrinsecă de cele fără protecție intrinsecă și asigură limitarea circuitelor cu energie în domeniul Ex. În plus, acestea oferă o gamă largă de activități pentru procesarea semnalului.

Toate amplificatoarele separatoare MACX Analog Ex sunt conforme cu standardele aplicabile ATEX/IECEx:

  • [EX ia] – pentru circuite cu protecție intrinsecă până în zona Ex 0 și zona Ex 20
  • Ex n – pentru instalarea dispozitivelor în zona Ex 2

În plus, sunt disponibile aprobări naționale relevante, precum UL și Gost.

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere