Amplificator separator cu siguranță funcțională SIL

O soluție pentru fiecare tip de semnal

O soluţie pentru fiecare tip de semnal

Separare, adaptare, filtrare și amplificare sigure: MACX Analog vă oferă soluții complete pentru procesarea semnalului analogic.

Înapoi la Amplificator separator cu siguranță funcțională

Categorii

Căutare în Amplificator separator cu siguranță funcțională SIL

Afişează toate produsele din această categorie

Cu amplificatoarele MACX Analog economisiți costurile cu planificarea și operarea, combinând flexibilitatea mare a semnalului cu separarea sigură și cu evaluarea SIL.

Avantajele dvs.

  • Siguranță și fiabilitate funcțională cu certificare SIL permanentă
  • Transmitere precisă, fără erori a semnalului, prin conceptul de transfer brevetat, cu separare galvanică în condiții de siguranță și auto-încălzire redusă
  • Configurare și monitorizare ușoară: pentru comutator DIP și unitate de comandă sau cu software, pentru funcționalitate și monitorizare extinsă
  • Instalare rapidă și sigură, prin intermediul blocurilor terminale plug-in cu conexiune cu șurub sau cu tehnologie de conectare rapidă push-in, precum și soluție integrată de cablare a sistemului, Termination Carrier
  • Alimentare flexibilă cu energie: variante cu intrare cu plajă largă sau șuntare simplă a energiei, grație conectorului magistrală cu instalare pe șină pentru variantele de 24 de volți
  • Protecție maximă împotriva exploziilor, pentru toate zonele Ex și grupele de gaze cu amplificatoarele separatoare Ex i MACX Analog Ex

Prezentare generală produse pentru amplificatoarele separatoare MACX Analog

Posibilități de aplicații pentru amplificatorul separator MACX Analog  

Posibilități de aplicații pentru amplificatorul separator MACX Analog

Selectați amplificatorul separator MACX Analog potrivit pentru aplicația dvs.:

Intrare/ieșire analogică

  • Amplificator separator cu 3 căi, configurabil
  • Amplificator separator cu alimentare senzor, cu transmitere a semnalului HART, pentru alimentarea emițătoarelor cu 2 conductori
  • Convertor semnal de ieșire cu transmitere semnal HART

Temperatură, potențiometru, valori limită

  • Traductor universal de temperatură pentru termometre cu rezistență, senzori rezistivi, potențiometre, termocupluri și surse mV - opțional, și cu releu sigur cu valoare limită
  • Traductor configurabil de temperatură pentru termometre cu rezistență și senzori rezistivi
  • Traductor configurabil de temperatură pentru termocupluri și surse mV

Intrare digitală

  • Amplificator separator cu intrare pentru senzor de proximitate sau comutator NAMUR
  • Un singur canal cu ieșire pentru contact basculant sau ieșire pasivă pentru tranzistor
  • Un singur canal cu ieșire dublă de contact
  • Două canale cu câte o ieșire de contact per canal
  • Două canale cu o ieșire pentru contact basculant sau o ieșire pasivă pentru tranzistor per canal

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Amplificator separator și transductor de măsur

Serviciu


MACX analog

Amplificator separator cu siguranță funcțională SIL

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere