Înapoi la Prezentare generală

Seturi PV-Set – instalare simplă

Seturile PV-Set pre-asamblate vă facilitează instalarea protecțiilor împotriva curenților de descărcare atmosferică și la supratensiune în sistemele dvs. fotovoltaice. Toate seturile sunt livrate cu carcase de protecție împotriva prafului și a stropilor, cu grad de protecție IP65.

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC pentru sisteme cu un singur șir

Schemă: Protecția sistemului de panouri solare cu un singur șir  

Protecția unui singur șir de panouri fotovoltaice cu PV-Set 1000 c.c.

PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC protejează invertorul monofazat al sistemului dvs. cu un singur șir, pe partea de curent continuu.

Instalare simplă

  • Conector SUNCLIX
  • complet cablat

Luați în considerare lungimea cablului

  • La lungimi ale cablului mai mici de 10 m între panoul solar și invertor, este suficient să instalați în amonte de invertor, un PV-Set 1ST/1000DC/...
  • Pentru lungimi mai mari ale cablului, se recomandă instalarea suplimentară, direct pe panoul solar, a unui PV-Set 1ST/1000DC/…

Protecție pe partea de c.a.

Partea de curent alternativ a invertorului este protejată prin intermediul unui descărcător de supratensiune.

PV-SET pentru invertorul cu mai multe trackere MPP

Sistem de panouri solare, tracker MPP, invertor  

Protecție pentru invertorul cu mai multe trackere MPP

Pentru a obține o performanță maximă de la sistemul dvs. fotovoltaic, ar trebui să utilizați invertoare cu mai multe trackere MPP.

Puteți realiza protecția adecvată a acestor invertoare cu produsele următoare:

  • PV-SET 2ST/1000DC/2MPP-SPD-SC
  • PV-SET 3ST/1000DC/3MPP-SPD-SC

Vă protejați invertoarele cu mai multe trackere MPP în partea de curent continuu, pentru curenți de descărcare atmosferică și tensiuni de descărcare de până la 1000 V c.c.

Instalare simplă

  • Complet cablat
  • Instalare rapidă, grație conectorilor SUNCLIX

Luați în considerare lungimea cablului

La lungimi ale cablului mai mari de 10 m între invertor și panoul solar, ar trebui să asigurați o protecție suplimentară la supratensiune. Pentru aceasta, folosiți, de exemplu, PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.

Partea de curent alternativ a invertorului este protejată prin intermediul unui descărcător de supratensiune.

PV-SET 5ST/600 c.c. pentru maximum cinci șiruri

Protecție sistem panouri solare, până la 5 șiruri  

Protecția a până la cinci șiruri de panouri fotovoltaice

Setul pre-cablat PV-SET 5ST/600 c.c. protejează până la cinci șiruri de panouri fotovoltaice, cu o tensiune a șirului de 600 V c.c. pentru tensiuni de descărcare.

  • Pentru securitate suplimentară, vă oferim un întrerupător generator.
  • De obicei, șirurile sunt combinate în amonte de invertor și acolo sunt protejate cu PV-Set 5 ST/600 c.c.
  • La lungimi ale cablului mai mari de 10 m între invertor și panoul solar, ar trebui să instalați un set suplimentar pe panoul solar, pentru protecția împotriva curenților de descărcare atmosferică și a tensiunilor de descărcare. Pentru aceasta, folosiți PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC.
  • Partea de curent alternativ a invertorului este protejată prin intermediul unui descărcător de supratensiune.

Protecția părții de c.c. și c.a. a invertorului

Protecția unui sistem de panouri solare pe partea de curent alternativ și de curent continuu  

Protecția părții de c.a. și c.c. a invertorului

Trebuie să protejați invertorul atât pe partea de curent continuu, cât și pe cea de curent alternativ, împotriva tensiunilor de descărcare.

Combinat pentru curent alternativ și curent continuu

Cu ajutorul setului PV-SET 1000 c.c./c.a. combinați încă de la început protecția la curent continuu a seturilor PV-Set 1000 c.c. cu partea de curent alternativ.

Luați în considerare lungimea cablului

În cazul în care cablul dintre panoul solar și invertor este mai mare de 10 m, ar trebui să instalați, chiar și pentru acest set, un PV-SET 1ST/1000DC/1MPP-SPD-SC, direct pe panoul solar.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare
  • Seturi PV-Set – instalare simplă

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune și filtru interferențe

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere