Soluții în set

Soluții în set

Protecție universală

Indiferent dacă este vorba de descărcător de supratensiune pentru clădiri sau de sisteme de panouri solare: pachetele noastre combinate vă facilitează alegerea produselor.

Înapoi la Protecție la supratensiune și filtru interferențe

Categorii

Căutare în Soluții în set

Afişează toate produsele din această categorie

Seturile pentru clădiri vă protejează dispozitivele și sistemele împotriva tensiunilor de descărcare. În regiuni cu diferite condiții climatice, sistemele fotovoltaice trebuie să atingă performanțe și disponibilitate maxime. Cu soluțiile noastre în set, sunteți în siguranță.

Avantajele dumneavoastră

  • Montare rapidă a seturilor pregătite de instalare
  • Operare longevivă și fără defecțiuni grație unor soluții testate exhaustiv
  • Cea mai bună acoperire – seturile pentru clădiri protejează sursa de alimentare și comunicațiile
  • Combinații de dispozitive de comutare personalizate pentru fiecare cerere a clientului

Protecție la supratensiune pentru casa dvs.

Set pentru clădiri pentru protecția la supratensiune  

Set pentru clădiri, pentru protecția precisă la supratensiune

Postechiparea merită: în locuința dvs., în birou, în cabinet sau în atelier. Cu seturile pentru clădiri de la Phoenix Contact vă puteți asigura instalațiile electrice, aparatele electrocasnice, computerul sau sistemele de telefonie împotriva tensiunilor de descărcare generate de furtuni sau operațiuni de comutare.

Soluția practică de pachete

Pentru protecția dispozitivelor dvs. electronice, vă stau la dispoziție trei seturi diferite de protecție la supratensiune:

  1. Set puternic pentru clădiri, pentru conexiune analogică și DSL
    dispozitiv protecție la curent descărcare atmosferică/descărcător de supratensiune tip 1/2 și adaptor de protecție dispozitive, TAE și TV/SAT
  2. Set de bază pentru clădiri pentru conexiuni digitale
    protecție la supratensiune îngustă tip 2 și adaptor de protecție dispozitive, ISDN și TV/SAT
  3. Set de bază pentru clădiri pentru conexiuni analogice și DSL
    protecție la supratensiune îngustă tip 2 și adaptor de protecție dispozitive, TAE și TV/SAT

 

Cutii de joncțiune string-uri cu siguranță de string externă

Cutii de joncțiune string-uri cu siguranță de string în exteriorul conectorului fagure  

Cutia de joncțiune string-uri cu siguranță de string externă

Cutiile de joncțiune string-uri cu siguranță de string în exteriorul conectorului fagure conving grație designului compact și a unui domeniu de utilizare flexibil. Datorită prinderii la exterior, solicitarea termică a componentelor interioare este redusă semnificativ, deoarece siguranțele își pot degaja căldura într-un mod optim, în mediu.

Cutii de joncțiune string-uri cu siguranță de string standard

Cutii de joncțiune string-uri cu siguranță de string standard  

Cutii de joncțiune string-uri preconfigurate cu siguranță de string standard

Cu cutiile de joncțiune string-uri de la Phoenix Contact, monitorizați în mod sigur starea sistemului dvs. fotovoltaic. Soluțiile cu siguranță standard string vă oferă un tablou de comandă cu un design optimizat termic, astfel încât defectarea unor componente importante, de ex. sisteme de monitorizare, din cauză de suprasolicitare termică este exclusă.


Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Protecție la supratensiune și filtru interferențe

Serviciu


Principii de bază protecție la supratensiune (partea 1)

Modul învățare despre principiile de bază ale protecției la supratensiune, partea 1.


Principii de bază protecție la supratensiune (partea 2)

Modul învățare despre principiile de bază ale protecției la supratensiune, partea 2.

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere