Prize şi interfeţe de service

Prize şi interfeţe de service

Întreținere fiabilă

Gama noastră de produse este versatilă: Pentru întreținere, service și diagnosticare, aveți hardware-ul corect.

Înapoi la Material de instalare și de montare

Categorii

Căutare în Prize şi interfeţe de service

Afişează toate produsele din această categorie

Cea mai mare flexibilitate posibilă pentru diverse aplicații: utilizați interfața de servicii de la Phoenix Contact în tablourile de distribuție, componente de infrastructură și dispozitive din mediile industriale severe.

Avantajele dvs.

  • Robust și rezistent la temperaturi, grație tipurilor de design cu grad de protecție IP65
  • Economie de spațiu prin design modular
  • Gamă extinsă de produse: gamă largă de introducere de date și prize
  • Transmitere fiabilă a semnalelor: ecranare la 360° în medii încărcate electromagnetic

Posibilități multiple de conectare

Panouri frontale de date cu introducere în priză, USB și RJ45  

Panouri frontale de date cu introducere în priză, USB și RJ45

Cu interfețele de servicii, acum întreținerea, service-ul și diagnosticarea sunt și mai simple. Ramele de montaj robuste cu grad de protecție IP65 permit utilizarea în medii industriale severe. Panourile frontale cu date oferă posibilități numeroase de conectare în spații înguste, deoarece diferite inserții de conectori pot fi combinate după dorință.

Aveți la dispoziție interfețele de servicii cu următoarele tipuri de inserții:

  • D-SUB 09
  • RJ45
  • USB
  • Prize
  • Cuplare SCRJ

Prize de tablou de distribuție pentru utilizare în întreaga lume

Prize de tablou de distribuție  

Prize de tablou de distribuție pentru cerințe internaționale

Prizele EO pentru tablouri de distribuţie sunt utilizabile internaţional cu unsprezece geometrii de ştecher diferite, în construcţia de tablouri de distribuţie sau de sisteme. Funcţii suplimentare precum afițaje LED, siguranţă, comutator sau comutator de protecţie extind posibilităţile lor de utilizare.

Cablaţi prizele opţional cu push-in sau tehnologie cu conexiune cu şurub Şi montarea prizelor se desfăşoară deosebit de flexibil: fixaţi-le pe şina DIN sau utilizaţi montarea cu şurub sau prin lipire. În combinaţie cu placa adaptoare, prizele pot fi integrate şi în interfeţele de service.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere