Servere seriale pentru dispozitive, gateway-uri și proxy-uri

Servere seriale pentru dispozitive, gateway-uri și proxy-uri

Comunicare prin magistrale de câmp

Convertoarele de interfață, gateway-urile și proxy-urile sunt soluția inteligentă pentru a conecta interfețele seriale la Ethernet.

Înapoi la Ethernet industrial

Categorii

Căutare în Servere seriale pentru dispozitive, gateway-uri și proxy-uri

Afişează toate produsele din această categorie

Serverele de dispozitive, gateway-urile și proxy-urile vă permit integrarea simplă a dispozitivelor și magistralelor de câmp seriale existente în rețelele moderne Ethernet. De asemenea, puteți realiza configurarea și parametrizarea continuă a mai multor rețele și segmente parțiale. Protocoalele de transfer de date utilizate cel mai des în industrie sunt sprijinite de diverse combinații.

Avantajele dumneavoastră

  • Integrarea rețelelor sau a segmentelor parțiale 1:1, datorită tehnologiei proxy
  • Modernizarea simplă a sistemelor, cu comunicare transparentă, prin intermediul mai multor sisteme de magistrale
  • Diagnoză variată: prin recunoașterea configurației și a conceptelor de diagnoză, indiferent de producător
  • Scalabilitate ușoară datorită versiunilor multiport și modulare

Conectarea sistemelor de magistrală la rețelele Ethernet

Sistemele bazate pe Ethernet au un mare avantaj: sistemele parțiale pot fi integrate continuu în conceptul de comunicare și diagnoză, prin intermediul convertoarelor de interfață, al gateway-urilor și al proxy-urilor. Așa puteți avea acces la elementele de câmp prin intermediul controlerului PROFINET. Acest lucru înseamnă că nu mai este nevoie de configurări sau adrese duble. Astfel integrați și segmentele parțiale sau sistemele mai vechi fără Ethernet în rețeaua dvs. La fabricația de automobile este realizată astfel, de exemplu, o celulă robotică cu INTERBUS. Cablarea diferitelor tablouri de comandă are loc, însă, prin intermediul PROFINET.

În tabelul următor puteți consulta o prezentare generală a convertoarelor noastre:

Transparența protocoluluiPROFINETEtherNet/IP™HART-IPModbus/TCP
Server serial pentru dispozitiveModbus/RTU Modbus/RTU 

Modbus/RTU

RAW/ASCII

Gateway-uri 

PROFIBUS

INTERBUS

HART

 HARTHART

Servere seriale pentru dispozitive

Diferite variante de servere seriale pentru dispozitive ca dispozitive multiport  

Server serial pentru dispozitive, variantele pe scurt

Serverele seriale pentru dispozitive permit integrarea simplă a dispozitivelor și magistralelor seriale existente în rețelele moderne Ethernet.

În cazul multor aplicații există mai multe dispozitive seriale pe un spațiu restrâns, ca de exemplu scanerele de coduri de bare și imprimantele, care trebuie să fie conectate la Ethernet. În aceste cazuri, utilizarea unui convertor multiport economisește atât spațiu prețios în tabloul de distribuție, cât și bani gheață.

În plus, aplicația poate fi adaptată astfel la cerințele individuale, încât diferiți utilizatori pot accesa diferite interfețe seriale printr-un singur convertor.

Avantajele dvs.:

  • Serverele web încorporate permit o punere în funcțiune și o configurare ușoare
  • Posibilitate de utilizare în orice domeniu prin domeniul larg de temperatură (-40  C ... +70  C) și aprobării pentru domenii periculoase
  • Necesar redus de spațiu în tabloul de distribuție, datorită factorilor compacți ai formei
  • Accesarea neautorizată a dispozitivelor este împiedicată de codarea 256 Bit AES și de mecanismul de autentificare
  • Remediere rapidă și simplă a erorilor de către utilizatorul însuși datorită funcțiilor extinse de diagnoză ale porturilor seriale
  • Integrarea perfectă de porturi COM virtuale prin intermediul driverelor native Windows garantează o performanță superioară permanent, mai ales la aplicațiile multiport.

Server serial pentru dispozitive, transparent pentru protocol

Software virtual gratuit COM Port în pachetul livrabil  

Aplicație virtuală COM Port cu PC și dispozitive seriale

Serverele seriale pentru dispozitive din seria GW DEVICE SERVER sunt utilizate pentru a conecta dispozitive seriale standard (de obicei, cu format de date RAW sau ASCII) cu rețelele Ethernet. Puteți utiliza dispozitivele ca un „COM-Port virtual”, precum și ca dispozitiv Ethernet TCP sau UDP nativ.

Server serial pentru dispozitive cu gateway:
Modbus/RTU, RAW și ASCII la Modbus/TCP și EtherNet/IP™

Convertire simplă în protocoale industriale  

Integrarea diferitelor protocoale ASCII în Modbus sau EtherNet/IP™

Modulele din seria GW MODBUS TCP/RTU sunt utilizate pentru convertirea de Modbus/RTU (sau ASCII, serial) la Modbus/TCP. Aceste module sunt deosebit de performante și pot fi configurate pe orice client Modbus și pe orice combinație de servere.

Cu modulele din seria GW MODBUS TCP/ASCII, puneți la dispoziție, prin intermediul protocolului Modbus, stringuri seriale RAW sau ASCII de la dispozitive ca de ex. scanere de coduri de bare, cântare sau taguri RFID. Cu modulele din seria GW MODBUS EIP/ASCII, puteți converti aceste stringuri la EtherNet/IP™.

Gateway: de la HART la HART-IP, Modbus/TCP și PROFINET

Reechipare simplă pentru accesarea de semnale HART  

Accesare performantă a semnalelor HART prin Ethernet

Modulele din seria GW PL sunt formate dintr-un modul de capăt și până la cinci module de extindere. Aceste module permit în mod simplu parametrizarea și monitorizarea de elemente de câmp HART prin intermediul rețelelor Ethernet.

Conectarea la Ethernet se realizează prin HART-IP, Modbus/TCP sau PROFINET. Grație gateway-ului modular HART Ethernet puteți conecta până la 40 de dispozitive.

Gateway-uri și proxy-uri de la INTERBUS la PROFINET

Proxy pentru INTERBUS  

Proxy pentru INTERBUS

Doriți să integrați o aplicație INTERBUS într-o rețea PROFINET? Atunci FL NP PND-4TX IB este soluția potrivită. Dispozitivul poate fi parametrizat fără probleme cu instrumentele respective de programare. Switchul integrat îl folosiți în tabloul de distribuție ca uplink pentru sistemul de control sau în câmp, pentru conectarea în serie.

Gateway-uri și proxy-uri: comunicare PROFIsafe dincolo de limitele rețelei

Proxy pentru PROFIsafe  

Proxy pentru PROFIsafe

Este unic: vorbiți PROFIsafe în mod constant și dincolo de granițele rețelei.

Gateway-ul PROFIsafe de la Phoenix Contact permite comunicarea securizată între două rețele PROFINET. Acest lucru înseamnă că beneficiați de siguranța funcțională, cum ar fi conceptele de oprire de urgență la nivel de sistem și independent de producător.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere