Senzori și contoare

Utilizarea resurselor este mereu vizibilă

Utilizarea resurselor este mereu vizibilă

Informați-vă, prin intermediul senzorilor și contoarelor, cu privire la toate stările relevante ale sistemelor.

Înapoi la Măsurarea energiei și a puterii

Categorii

Căutare în Senzori și contoare

Afişează toate produsele din această categorie

Apa, aerul comprimat și energia electrică sunt resurse costisitoare – cu senzorii și contoarele aveți întotdeauna o referință precisă. Nu scăpați din vedere niciun parametru relevant al sistemelor dvs. și, astfel, economisiți bani.

Avantajele dvs.

  • Utilizarea eficientă a resurselor, grație informațiilor detaliate de referință oferite de senzori și contoare
  • Măsuri detaliate de referință oferite de tehnologia senzorilor și contoarelor
  • Comunicare inteligentă prin senzori, grație tehnologiei IO-Link

Contor de aer comprimat

Aerul comprimat este una din cele mai scumpe resurse de producție. Cu contoarele pentru aer comprimat de la Phoenix Contact optimizați utilizarea acestor resurse costisitoare. Prin consumul eficient al aerului comprimat reduceți utilizarea compresorului, și astfel, costurile cu energia electrică.

Metoda de măsurare calorimetrică detectează chiar și cele mai mici cantități consumate. Astfel identificați uzura sau scurgerile pe baza cantității de aer consumat.

Cu contoarele pentru aer comprimat introduceți următoarele dimensiuni:

  • Debitul real
  • Volumul consumat efectiv
  • Temperatura aerului comprimat în procesele de lucru monitorizate

Senzori de presiune

Senzor de presiune cu IO-Link  

Comunicare inteligentă prin senzori, grație IO-Link

Senzorii de presiune de la Phoenix Contact înregistrează presiunile de exploatare din sistemele pneumatice. Astfel identificați uzura sau scurgerile. Pentru monitorizarea proceselor, diagnosticare și parametrizare puteți utiliza două ieșiri de comutare sau IO-Link.

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere