Cablare senzori/actuatoare

Fiabile în câmp

Fiabile în câmp

Conectați rapid și sigur senzorii și actuatoarele în câmp. Vă oferim game de produse universale pentru cablarea pasivă de câmp.

Înapoi la Produse

Categorii

  • Conectori
    Conectori

    Conectorii liber configurabili permit o dispunere fiabilă a cablării în câmp.

  • Cabluri liber configurate
    Cabluri liber configurate

    Cu cablurile asamblate puteți conecta senzorii și actuatoarele în câmp, rapid și confortabil.

  • Conector și cablu ventil
    Conector și cablu ventil

    Conectorii ventil permit funcționarea fiabilă a ventilelor în practica de zi cu zi, în condiții severe.

  • Cutii de distribuție
    Cutii de distribuție

    Integrați în cutiile de distribuție și distribuiți semnale în câmp, rapid și clar.

  • Distribuitor și adaptor
    Distribuitor și adaptor

    Distribuitoarele și adaptoarele permit proiectarea flexibilă a cablării.

Căutare în Cablare senzori/actuatoare

Afişează toate produsele din această categorie

Asigurați funcționarea sistemelor dvs.: cu o gamă completă de produse și soluții pentru conexiunea senzorilor și actuatoarelor.

Avantajele dvs.

  • Simplu și sigur: 100% componente conectabile testate electric
  • Flexibil prin gama completă, cu dimensiuni între M5 și M12
  • Economie de timp, grație instalării cu sistemul de blocare rapidă SPEEDCON sau asamblării folosind conexiunea rapidă
  • Economisiți spațiu cu conectori cu număr mare de conexiuni
  • Confortabil: disponibilitate crescută a mașinilor, prin diagnosticarea rapidă și simplă

Efort redus

Prin intermediul cutiilor de distribuție și al distribuitoarelor M12 puteți cabla rapid și clar numeroase componente de câmp  

Distribuție ușoară a semnalului în câmp

Cu cablarea senzorilor/actuatoarelor plug-in, economisiți timp și costuri în comparație cu complicata cablare unică în câmp. Interfețele standardizate asigură o instalare confortabilă și rapidă, fără eforturi mecanice.

 

Varietate unică

Varietate unică  

Toate numerele de poziții și codările într-o distribuție standard a pinilor unui conector

Conectorii M8 și M12 sunt stabiliți ca standard în industrie. Gama noastră de produse pentru semnale, date și putere extinde domeniul de utilizare și este varianta unică de pe piață. Beneficiați de avantaje și bazați-vă pe Phoenix Contact ca lider de piață în domeniul tehnologiei de conectare.

Avantajele dvs.

  • Totul într-un design compact – de la transferul sigur și rapid de date, prin transmiterea semnalului cu un număr mare de poli, până la cablarea inovatoare de alimentare M12
  • Cablare integrată pentru toate interfețele, de la nivelul de câmp până la dispozitive
  • Funcționare fiabilă prin design robust și materiale de înaltă calitate, cu grad de protecție IP65/IP67

Cablare pentru aplicații speciale

Game de cablare pentru aplicații speciale  

Game de cablare pentru aplicații speciale

Pentru cerințele care depășesc specificațiile clasice din mediul industrial, Phoenix Contact oferă linii de produse special adecvate.

Gamele noastre speciale sunt adecvate pentru:

  • Zona de contact cu produsul și zona de stropire în industria alimentară
  • Aplicații în aer liber, cum ar fi, de exemplu, utilajele de construcții
  • Aplicații feroviare, cu cerințe speciale cu privire la incendii și vibrații
  • Utilizarea pe roboți și în lanțurile portcablu
  • Aplicații de putere, precum și în zone cu spațiu restrâns

 

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare senzori/actuatoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere