Înapoi la Prezentare generală

Sistem de blocare rapidă SPEEDCON

SPEEDCON: compatibilitate în utilizare

Sistemele de blocare rapidă SPEEDCON de la Phoenix Contact sunt compatibile  

Sistemele de blocare rapidă SPEEDCON de la Phoenix Contact sunt compatibile

Sistemul de funcționare rapidă SPEEDCON funcționează pe principiul 
Plug & Turn.

Astfel, sistemul de blocare rapidă SPEEDCON de la Phoenix Contact este 100% compatibil cu toți conectorii M12. Acest lucru înseamnă că nu trebuie să vă adaptați.

Înapoi în sus

SPEEDCON: montare rapidă

Sistemele de blocare rapidă SPEEDCON de la Phoenix Contact se montează rapid  

Sistemele de blocare rapidă SPEEDCON de la Phoenix Contact se montează rapid

Doar o jumătate de rotație: cu sistemul de blocare rapidă M12 SPEEDCON de la Phoenix Contact realizați conexiunea optimă.

Reduceți timpul de montaj cu 90 de procente.

Înapoi în sus

SPEEDCON: sigur în utilizare

Mergeți la sigur: SPEEDCON de la Phoenix Contact are toate proprietățile electrice și mecanice ale conexiunii M12 clasice și respectă toate standardele și cerințele obișnuite, cum ar fi:

  • Dispunerea pinilor, cerințe și testare în conformitate cu IEC 61076-2-101
  • Grad de protecție IP65/67/69k, în conformitate cu EN 60529
  • Încărcări din vibrații și șocuri, în conformitate cu IEC 60512-6d
Sistemul de blocare rapidă SPEEDCON de la Phoenix Contact este sigur în utilizare  

Sistemul de blocare rapidă SPEEDCON de la Phoenix Contact este sigur în utilizare

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare senzori/actuatoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere