Înapoi la Prezentare generală

Întotdeauna cea mai bună tehnologie de conectare

Toate tehnologiile de conectare M12 - întotdeauna cea mai bună tehnologie de conectare

Prin acești conectori liber configurabili, vă oferim, special adaptate pentru aplicația dumneavoastră, toate tehnologiile de conectare în design M12. Alegeți între tehnologiile de conectare rapidă push-in sau QUICKON sau conexiunea prin sertizare, străpungere sau cu șurub.

Conexiune cu dislocare: conectare în câteva secunde cu QUICKON

Conexiune QUICKON M12  

Conexiune QUICKON M12

QUICKON oferă cea mai rapidă conexiune pentru conectorii M12. Contactul de dislocare înlocuiește izolația conductorilor. Punerea în contact a conductorilor este realizată cu arc, rezistentă la vibrații și într-un mod etanș la gaze.

Înapoi în sus

Conexiune prin sertizare compactă și automatizabilă

Conexiune prin sertizare M12  

Conexiune prin sertizare M12

Dacă liniile trebuie să fie asamblate în număr mare, conexiunea prin sertizare permite o conexiune rapidă, automatizată. Conectorii extrem de compacți sunt potriviți pentru aplicații feroviare.

Înapoi în sus

Conexiune prin străpungere pentru densitate mare de instalare

Conexiune Piercecon M12  

Conexiune Piercecon M12

Conectorii cu conexiune prin străpungere sunt convingători prin designul compact, care dispunde totuși de un număr mare de conexiuni. Contactarea este realizată printr-un pin de contact care pătrunde axial în conductorii singulari.

Înapoi în sus

Conexiune cu șurub: modele clasice consacrate

Conexiune cu șurub M12  

Conexiune cu șurub M12

Conexiunea cu șurub se numără printre modelele clasice din tehnologia de conectare. Puteți realiza la sediu, în mod universal, diferite linii cu calități diverse.

Înapoi în sus

Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT SRL

Floreasca Business Park
Calea Floreasca 169 A,
Corp A, Etaj 8,
București, România,
RO-014459
0040 21 350 88 12
0040 21 350 88 13

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare senzori/actuatoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere