Înapoi la Prezentare generală

M12 cu sistem de blocare rapidă push-pull

M12 cu sistem de blocare rapidă push-pull

Conectorii M12 cu sistem de blocare rapidă push-pull se blochează rapid și sigur cu un singur clic. Atenție: dacă nu a fost fixat corect conectorul, acesta sare înapoi. Compatibilitatea de conectare a produselor de la diferiți producători permite cea mai mare disponibilitate la nivel mondial.

Avantajele dumneavoastră

  • Plug-and-produce: conectare confortabilă și sigură datorită sistemului de blocare indiferent de producător
  • Ecranat sigur: conexiune fiabilă a ecranajului și în cazul solicitărilor mecanice extreme
  • Indicație: conectorul sare înapoi dacă nu a fost fixat corect
  • Conexiune robustă: adecvat pentru aplicații feroviare cu solicitare ridicată la șocuri și vibrații

Conectori M12 push-pull liber configurabili

Conectori M12 push-pull liber configurabili  

Conectori M12 push-pull liber configurabili

Conectorii M12 liber configurabili se blochează rapid și sigur cu un singur clic, datorită sistemului de blocare rapidă push-pull.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Cablare senzori/actuatoare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere