Blocuri terminale senzori/actuatori

Blocuri terminale senzori/actuatori

Economisire de spațiu și timp

Cablarea completă a senzorilor și actuatorilor cu un singur bloc terminal.

Înapoi la Conexiune push-in

Categorii

Căutare în Blocuri terminale senzori/actuatori

Afişează toate produsele din această categorie

Blocurile terminale pentru senzori/actuatori sunt adaptate în mod optim, prin designul lor compact, la cablarea controlerelor moderne ale mașinilor. Aceste blocuri terminale de aceeași formă pot fi șuntate în mod universal prin intermediul sistemului complet de punți CLIPLINE și vă oferă flexibilitate maximă.

Avantajele dumneavoastră

  • Gamă largă de produse grație variantelor cu funcție PE sau cu indicatoare optice
  • Cu economisirea spațiului datorită variantelor pentru senzori și actuatori bipolari
  • Claritatea optimă a conexiunilor de semnal grație opțiunilor versatile de marcare
  • Posibilitate de extindere modulară, de până la 50 de poli, datorită terminalelor de alimentare de aceeași formă

Reducerea costurilor de cablare

Blocuri terminale senzori/actuatori  

Cablarea cu economie de spațiu a senzorilor și actuatorilor

Alegând blocurile terminale pentru senzori/actuatori de la Phoenix Contact se reduce numărul cablurilor utilizate. Se pot conecta senzori și actuatori cu 3 sau 4 conductori. Potențialul plus/minus este distribuit prin intermediul punților, reducând astfel considerabil costurile de cablare.

Pe lângă blocurile terminale standard, vă oferim variante cu indicatoare optice.

Alimentare

Bloc terminal senzori/actuatori cu trei conductori  

Bloc terminal senzori/actuatori cu trei conductori

Cu blocurile terminale pentru senzori/actuatori de la Phoenix Contact se pot cabla senzori și actuatori cu trei și patru conductori cu economisirea spațiului și a timpului.

Beneficiați de următoarele avantaje:

  • Distribuția potențialului prin terminale de alimentare
  • Alimentarea cu energie sau extinderea rețelei electrice prin terminale de alimentare
  • Utilizarea terminalelor de alimentare în poziția dorită a șirului de blocuri terminale
  • Șuntare și distribuție simplă a potențialului cu punțile plug-in brevetate ale sistemelor complete CLIPLINE

 

Economie de spațiu

Blocuri terminale înguste pentru senzori/actuatori  

Blocuri terminale înguste pentru senzori/actuatori

Cu blocurile terminale din seria PTIO aveți posibilitatea cablării senzorilor și actuatorilor cu economisirea spațiului și a timpului. Cu aceste blocuri terminale sunteți în măsură să cablați senzori bipolari cu o lățime a blocului terminal de numai 3,5 mm. În plus, pot fi conectați senzori și actuatori cu doi și trei conductori pe un singur bloc terminal.
În ciuda lățimii înguste, blocurile terminale oferă:

  • Operare simplă, grație conexiunii push-in
  • Opțiuni de testare pentru fiecare punct de conectare
  • Opțiuni de etichetare pe suprafețe mari, cu o lizibilitate bună
  • Conectarea senzorilor bipolari

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere