Contactoare cu semiconductor

Comutare fără uzură

Comutare fără uzură

Contactoare cu semiconductor – silențios și fiabil pentru fiecare rețea de curent alternativ.

Înapoi la Dispozitive electronice de comutare și unitate de comandă motor

Categorii

Căutare în Contactoare cu semiconductor

Afişează toate produsele din această categorie

Robust, durabil și rapid – contactoarele cu semiconductor de la Phoenix Contact combină proprietățile relevante ale contactoarelor cu semiconductor de înaltă calitate. Acestea sunt disponibile ca dispozitive cu 1 sau 3 faze, în funcție de tip, și cu funcție de inversare. Cu o durată de exploatare practic nelimitată, cu rezistența la vibrații și la poluare, acestea pot fi utilizate oriunde.

Avantajele dvs.

  • Comutare fiabilă și rapidă, grație electronicii fără uzură
  • Robust – insensibil la șocuri și vibrații
  • Cablare simplă, grație circuitului integrat de blocare și cablării integrate a sarcinii

Comutarea sarcinilor mari de curent alternativ

Contactoare cu semiconductor – soluția adecvată pentru aplicația dvs.  

Contactoare cu semiconductor – soluția adecvată pentru aplicația dvs.

Comutați fără perturbări în rețeaua electrică: contactoarele cu semiconductor de la Phoenix Contact sunt comutate doar la trecerea prin poziția zero. Acest lucru înseamnă că nu există impulsuri de interferențe la frecvențe înalte. În plus:

  • Control simplu – cu versiuni ale tensiuni de intrare de 24 V c.c. sau 230 V c.a.
  • Circuit integrat de blocare și cablare integrată a sarcinii.
  • Prin supraîncălzirea modulului se oprește o siguranță termică opțională.

 

Contactoare cu semiconductor pentru fiecare aplicație

Contactoarele cu semiconductor comută motoarele, de exemplu pe cele din sistemele de producție  

Contactoarele cu semiconductor comută motoarele, de exemplu pe cele din sistemele de producție

Contactoarele cu semiconductor sunt utilizate în mai multe domenii:

  • Utilaje pentru producție
  • Regulatoare de temperatură
  • Benzi transportoare
  • Sisteme de lumini și de iluminat
  • Împingătoare
  • Producție
  • Sisteme de direcție pentru nave

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere