Router de securitate și firewall

Dispozitive de securitate

Format flexibil

Dispozitive de securitate pentru diferite aplicații.

Înapoi la Cyber Security

Categorii

Căutare în Router de securitate și firewall

Afişează toate produsele din această categorie

Dispozitivele de securitate mGuard sunt adecvate în mod deosebit pentru asigurarea descentralizată și întreținerea sigură de la distanță a celulelor de producție sau a utilajelor individuale. Datorită unei varietăți mari de design-uri diferite, vă oferim produsul adecvat pentru fiecare aplicație.

Avantajele dumneavoastră

  • Cel mai înalt nivel de siguranță, grație funcțiilor security concepute special pentru aplicații industriale
  • Configurare simplă și rapidă grație interfeței de rețea cu memorie opțională de configurare pe card SD
  • Posibilități multiple de utilizare grație design-ului optimizat pentru medii industriale
  • Routerele de securitate și firewall-urile sunt parte a sistemului COMPLETE line

Dispozitive pe șine DIN

Router mGuard Security în tabloul de distribuție  

Dispozitivele de securitate mGuard pentru șină DIN

FL MGUARD RS2000:  Routerele security oferă un firewall simplu „2-Click“ și până la două tuneluri VPN paralele, codate IPsec. Acestea oferă o gamă de funcții esențiale, fiind adecvate în special pentru întreținerea sigură de la distanță a aplicațiilor industriale 

FL MGUARD RS4000:  dispozitivele de securitate oferă, datorită firewall-ului inteligent și tunelelor VPN codate până la 250 IPsec, o gamă de funcții mai cuprinzătoare. Acestea permit „High-End-Security” pentru scenarii sofisticate de disponibilitate și arhitecturi de securitate complexe.

FL MGUARD GT/GT:  Routerele security dispun de funcționalități similare celor ale dispozitivelor din seria RS4000. De asemenea, acestea pot atinge viteze de gigabiți. Pe lângă porturile RJ45, acestea oferă și porturi SFP pentru utilizarea flexibilă a cablurilor din fibră optică monomod sau multimod.

Carduri PCI și PCIe

Router mGuard Security sub formă de card inserabil compatibil PCI(E)  

Dispozitivele de securitate mGuard în format PCI și PCIe

Cartelele mGuard PCI și PCI Express dispun de aceleași funcționalități de securitate ca dispozitivele pe șine DIN mGuard, sub o formă de cartelă compactă și compatibilă PCI. Astfel puteți dota orice hardware compatibil PCI și PCI Express cu o componentă de securitate de mare randament.

Cardurile PCI sunt deosebit de adecvate pentru asigurarea descentralizată și întreținerea de la distanță a PC-urilor industriale și a panel PC-urilor, a utilajelor individuale sau a roboților industriali. În acest mod, puteți acționa independent de tehnologia procesorului sau de sistemul de operare.

Hardware portabil

Router mGuard Security pentru aplicații mobile  

Dispozitive de securitate mGuard portabile

mGuard smart2 convinge prin siguranță și randament în spații foarte mici. Carcasa este robustă, iar alimentarea cu energie se efectuează simplu prin orice port USB.

Este deosebit de adecvat pentru asigurarea portabilă a posturilor de lucru și a mediilor din proximitatea producției cu cerințe reduse de întărire industrială. Perfect poziționat ca firewall inteligent între birou și rețelele de producție, ca soluție de întreținere la distanță sigură și independentă de software sau ca security router pentru grupe de lucru mici.

mGuard Secure VPN-Client

mGuard Secure VPN-Client este o aplicație software pentru conectarea PC-urilor Windows la o rețea privată virtuală (VPN). Prin aceasta, Clientul pune la dispoziție într-un mod foarte sigur și transparent resurse din rețele îndepărtate, printr-o rețea publică, potențial nesigură, ca de ex. internetul.

Soluția software utilizează protocolul de siguranță IPsec. Acesta garantează confidențialitatea, autenticitatea și integritatea tuturor informațiilor și datelor transmise între clientul VPN și mGuard. Adecvat în mod optim pentru tehnicieni service și teleworkeri, VPN Client este compatibil atât cu scenariile de aplicație mobile cât și cu cele staționare. Acesta este compatibil cu întregul portofoliu de produse mGuard și este ușor de operat ca „one click solution”.

Dispozitiv de masă

Router mGuard Security ca dispozitiv de masă compact  

Dispozitive de securitate mGuard pentru utilizare desktop

mGuard delta reunește securitate și randament înalte într-o carcasă metalică compactă, ca dispozitiv de masă. Utilizați-l ca firewall sigur între rețelele de birou și de producție.  De asemenea, este adecvat pentru utilizarea ca router security pentru grupe de lucru mici și medii în domeniul desktop, în camere de distribuție, panouri de rețea și alte medii apropiate producției cu cerințe reduse de întărire industrială.

În special în industria mijlocie de construcție de mașini și sisteme, mGuard delta funcționează ca infrastructură fiabilă de teleservice. Cu mGuard delta, puteți conecta utilaje, controlere sau tehnicieni.

Dispozitiv de securitate 19''

Router mGuard Security ca inserție de 19”  

Dispozitivele de securitate mGuard în format 19”

mGuard centerport este o combinație de firewall high-end și gateway VPN high-performance în format de 19 inchi. Dispozitivul oferă Gigabit Ethernet și arhitectură Multi Core, precum și rezerve înalte de putere. În acest mod, mGuard centerport scalează fără probleme cu un număr în continuă creștere de conexiuni VPN sau de segmente de rețea care trebuie protejate. O calitate constantă de transmisie pentru servicii IP de importanță critică este asigurată chiar și la sarcină maximă.

Ca gateway high-performance central, mGuard centerport este compatibil cu conexiunea VPN a oricât de multe sisteme, utilaje sau tehnicieni. Pot fi active până la 3.000 de tunele VPN.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere