Conexiune cu șurub

Universal și fără întreținere

Universal și fără întreținere

Pentru cele mai înalte standarde: conexiunea cu șurub este, de asemenea, eficientă la cablarea conductoarelor cu secțiune mare.

Înapoi la Blocuri terminale modulare

Categorii

  • Blocuri terminale multinivel
    Blocuri terminale multinivel

    Distribuția simplă a potențialului în condiții limitate de spațiu. În cazul blocurilor terminale multinivel, cablarea rămâne confortabilă.

  • Blocuri terminale pentru componente
    Blocuri terminale pentru componente

    Rezolvarea personalizată, flexibilă și clară a ansamblurilor de circuit – cu blocurile terminale pentru componente adecvate.

  • Blocuri terminale pentru instalații
    Blocuri terminale pentru instalații

    Design deosebit de îngust, montare simplă şi combinare liberă – beneficiile semnificative ale blocurilor terminale pentru instalații, pentru tehnologia pentru clădiri.

  • Blocuri terminale pentru împământare
    Blocuri terminale pentru împământare

    Realizați rapid conexiunea PE: aliniați pur și simplu blocurile terminale pentru împământare pe șina DIN.

  • Blocuri terminale pentru mai multe conductoare
    Blocuri terminale pentru mai multe conductoare

    Distribuiți potențialele în mod simplu cu ajutorul blocurilor terminale pentru mai multe conductoare și conectați diferite tipuri de conductoare sau secțiuni transversale în condiții de siguranță.

  • Blocuri terminale pentru temperaturi înalte
    Blocuri terminale pentru temperaturi înalte

    Blocurile terminale pentru temperaturi înalte cu izolare ceramică sunt aprobate în standardul EX şi potrivite mai ales pentru condiţii de operare vitrege.

  • Blocuri terminale plug-in
    Blocuri terminale plug-in

    Contacte puternice şi conexiune sigură la atingere – acestea sunt funcțiile ingenioase ale blocurilor terminale plug-in.

  • Blocuri terminale senzori/actuatoare
    Blocuri terminale senzori/actuatoare

    Nivelul semnalului, distribuția potențialului și funcția de conductor de protecție, combinate într-un bloc terminal – cea mai bună soluție pentru construcția controlerelor.

  • Sistem de fișe de testare
    Sistem de fișe de testare

    Cu sistemul de testare FAME, facilitați verificarea periodică a sistemelor de distribuție a energiei.

Căutare în Conexiune cu șurub

Afişează toate produsele din această categorie

Blocurile terminale cu conexiune cu șurub de la Phoenix Contact acoperă o gamă largă de aplicații. Economisiți timp la designul șirurilor de blocuri terminale, cu suporturile PE snap-on și cu punțile standardizate.

Avantajele dvs.

  • Economie de timp și de spațiu prin conexiune multi-conductor
  • Fără întreținere, grație principiului Reakdyn
  • Economie de costuri - cu accesoriile de șuntare, marcare și testare
  • Conductivitate electrică mare, grație secțiunii transversale mari a conductorului, de până la 240 mm²
  • Cunoscută și recunoscută la nivel mondial, prin conexiunea demonstrată cu șurub

Tehnologie de conectare demonstrată

Corp bloc terminal cu indicarea principiului Reakdyn și a blocurilor terminale pentru mai multe conductoare  

Conexiune cu șurub: cablare sigură și fără întreținere

Blocurile terminale standard conving prin proprietățile practice. 

  • Conexiune conductor fără întreținere prin principiul Reakdyn – nu este necesară repetarea strângerii șuruburilor blocurilor terminale.
  • Blocați conductoarele de cupru de toate tipurile, fără o pregătire în prealabil. În secțiunile nominale puteți, de asemenea, să introduceți o protecție la despicare, sub forma ferulelor.
  • Conexiune multi-conductor – două conductoare cu aceeași secțiune se cuplează în mod sigur în zonele de fixare.
  • Forțe și zone de contact mari – cablați secțiuni conductor de până la 240 mm² în mod etanș și stabil pe termen lung.

Sistem flexibil de punți plug-in

Bloc terminal cu o punte plug-in  

Distribuție simplă a potențialului, cu punțile plug-in

Obțineți rapid distribuția potențialului cu punțile plug-in standardizate de la Phoenix Contact.

Prin intermediul a două canale pentru punți de scurtcircuit în toate blocurile terminale, sunt posibile punțile flexibile pentru lanțuri, niveluri sau punțile în salturi.

Cu ajutorul punților cu 2 până la 50 de poli, puteți conecta mai multe blocuri terminale diferite.

Suport snap-on al conductorului de protecție

Suport snap-on al conductorului de protecție  

Fixare simplă și contact perfect

Fixați, pur și simplu, blocurile terminale pentru împământare cu aceeași formă și le puneți în contact cu șinele DIN. Acest contact mecanic și electric perfect satisface toate cerințele standardului IEC 60947-7-2.

Calitate de top

Componentele unui bloc terminal: piese metalice și piese din plastic  

Piese metalice și din plastic, de înaltă calitate

Conexiuni fiabile – aceasta este cerința noastră. Calitatea produselor noastre este cheia. Aceasta începe cu selectarea materialelor.

Piese metalice din aliaje de cupru, rezistente la fisură și coroziune:

  • fără acumulări pe elemente din cauza umezelii
  • contact în condiții de siguranță
  • încălzire scăzută, datorită conductivității electrice bune

Carcasă izolantă din material plastic elastic și rezistent la impact:

  • reciclabil, fără halogen și rezistent la UV
  • fără halogen și rezistent la UV
  • tropicalizare și rezistență bună la termite
  • temperaturi de serviciu de până la 130 °C
  • rezistență chimică ridicată
  • proprietăți excelente la îmbătrânire
  • certificare n conformitate cu UL 94 pentru clasă de inflamabilitate V0

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere