Comutatoare de siguranță

Comutatoare de siguranță

Fără contact, compact, inteligent

Comutator de siguranță cu tehnologie RFID pentru monitorizarea inteligentă a ușilor de protecție și a pozițiilor.

Înapoi la Siguranță funcțională

Categorii

Căutare în Comutatoare de siguranță

Afişează toate produsele din această categorie

PSRswitch este un comutator de siguranță electronic codat, cu design compact. Datorită tehnologiei transponderelor RFID și sistemelor inteligente integrate, beneficiați de protecție maximă împotriva manipulării neautorizate și de cea mai înaltă siguranță conform EN ISO 14119. Prin intermediul unităților de evaluare compatibile și cablării SAC, vă oferim o soluție completă economică pentru monitorizarea flexibilă a ușilor de protecție și a pozițiilor pentru fabrica digitală.

Avantajele dumneavoastră

  • Utilizare flexibilă datorită design-ului compact
  • Protecție maximă împotriva manipulării neautorizate, datorită treptelor de codare RFID
  • Conectare în serie sigură, cu informații complexe de diagnoză
  • Tehnologie de conectare M12 universală pentru instalare confortabilă
  • Soluție completă sigură și economică pentru fabrica digitală

Comutatoare de siguranță fără contact PSRswitch

Comutatorul de siguranță PSRswitch fără contact oprește mașinile sau instalațiile în siguranță, atunci când un element de protecție mobil, de exemplu, o clapă sau o ușă, nu este închis corect. O altă utilizare este monitorizarea sigură a mai multor poziții ale mașinii, de exemplu, la roboți.

Fiecare unitate de comutare compactă este alcătuită dintr-un senzor codat RFID și un dispozitiv de acționare.

Caracteristici principale

Comutatoare de siguranță fără contact PSRswitch  

Comutator de siguranță compact, fără contact PSRswitch

  • Trei tipuri de codare: Multicode, Unicode și Fixcode
  • Conectare în serie sigură conform EN ISO 14119
  • Până la PL e conform EN ISO 13849, inclusiv la conectarea în serie
  • Funcție de repornire integrată la nivelul comutatorului
  • Buton de acționare reglabil cu trei direcții de pornire
  • Grad de protecție IP67
  • Posibilă atât conectarea în serie, cât și utilizarea individuală
  • Canal de diagnoză smart și diagnoză PNP cu LED-uri
  • Conexiune M12

Trepte de codare

Senzorul este disponibil cu trei trepte de codare: Fixcode, Unicode și Multicode.

Fixcode

 

Senzorul acceptă un singur dispozitiv de acționare. Acest dispozitiv de acționare este programat de utilizator pe parcursul punerii în funcțiune. Alte dispozitive de acționare nu pot fi programate.

Unicode

Senzorul acceptă un dispozitiv de acționare. Dispozitivul de acționare este programat de utilizator pe parcursul punerii în funcțiune. Alte dispozitive de acționare se pot programa succesiv, nelimitat. Dispozitivele de acționare programate anterior sunt blocate de senzor și nu mai pot fi utilizate.

Multicode

Senzorul acceptă toate dispozitivele de acționare. Programarea nu este necesară pe parcursul punerii în funcțiune.

Un senzor, o multitudine de posibilități

Funcționalități inteligente într-un senzor PSRswitch compact  

Funcționalități inteligente într-un senzor PSRswitch compact

 

  • 2 intrări digitale sigure
  • 2 ieșiri digitale sigure
  • Funcția de diagnoză smart furnizează informații de stare
  • LED-uri pe senzor
  • Funcție de repornire integrată local
  • Ieșire de semnalizare 24 V
     

Diagnoză smart pentru fabrica interconectată

Sistemul complet de comutatoare de siguranță de la Phoenix Contact este alcătuit dintr-o unitate de evaluare și comutatoarele de siguranță PSRswitch. Unitatea de evaluare PSR-MC42 se poate utiliza ca gateway IO-Link și poate fi combinată cu până la 30 de comutatoare de siguranță conectate în serie.

Pentru diagnoza PNP, contactul de semnalizare servește ca ieșire de contact normal deschis și indică dacă echipamentul de protecție este închis.

Prin intermediul canalului de diagnoză integrat, toate informațiile de stare (nerelevante pentru siguranță) ale comutatoarelor de siguranță conectate sunt înregistrate central la nivelul controlerului mașinii – inclusiv conectate în serie.

Diagnoză cu PSRswitch via IO-Link  

Diagnoză cu PSRswitch via IO-Link

Două posibilități de diagnoză

1. IO-Link

Conectarea în serie sigură are o structură cu două canale. În paralel, se transmit informațiile de stare ale fiecărui comutator în parte către releul de protecție PSRmini, prin intermediul canalului de diagnoză integrat. Releul de protecție PSRmini PSR-MC42 se utilizează ca gateway IO-Link și transmite datele de diagnoză nerelevante pentru siguranță ale comutatoarelor la controler, prin IO-Link. Acolo datele sunt evaluate central.

2. Cablare directă

O altă variantă este cablarea directă a comutatoarelor de siguranță cu controlerul mașinii. Și la această variantă, conectarea în serie sigură are o structură cu două canale. Comutatoarele de siguranță sunt conectate la un dispozitiv de comutare de siguranță.

Soluție completă economică

Comutatoarele de siguranță sunt adecvate atât pentru utilizare individuală, cât și pentru conectare în serie. În acest fel, puteți conecta în serie până la 30 de comutatoare.

Prin intermediul unităților de evaluare compatibile, precum și cablurilor SAC și fișelor M12 configurabile, vă oferim o soluție completă economică.

Comutatoare de siguranță PSRswitch conectate în serie și cablate individual  

Comutatoare de siguranță PSRswitch conectate în serie și cablate individual

 

  1. PSRswitch conectate în serie cu distribuitoare în Y, călăreți de scurtcircuitare și cablare SAC. Lungimea cablului se poate selecta în mod flexibil.
  2. PSRswitch cablat individual cu cablare SAC. Lungimea cablului se poate selecta în mod flexibil.
     

Ghid de selecție

Senzor de siguranță

Trei tipuri de codare

Unicode: PSR-CT-C-SEN-1-8

Multicode: PSR-CT-M-SEN-1-8

Fixcode: PSR-CT-F-SEN-1-8

Dispozitiv de acționare

Compatibil cu toate tipurile de codare: PSR-CT-C-ACT

Călăreț de scurtcircuitare

Conector de terminație pentru orice circuit de senzori:
SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4

Distribuitor în Y

Tip 1 pentru conectare în serie: SAC-8PY-M/2XF BK 1-PSR

Tip 2 pentru comportament de pornire manual: SAC-8PY-M/2XF BK 2-PSR

Tip 3 pentru diagnoza integrată prin contactul de semnalizare: SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR

Configurator de cablare senzori/actuatoare

Găsiți cablul adecvat pentru conexiunea sigură a senzorului sau a actuatorului dumneavoastră.

Mascarea erorilor evitată cu PSRswitch

Prin noile norme de siguranță EN ISO 14119, evitarea mascării erorilor câștigă în relevanță. Clipul video prezintă în exemplul monitorizării ușilor de protecție ceea ce este mascarea erorilor și ce pericole implică. Descoperiți cum poate fi evitată mascarea erorilor cu ajutorul comutatoarelor de siguranță fără contact PSRswitch de la Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Descărcări


Instalare simplă

Instalarea simplă a comutatoarelor de siguranță fără contact PSRswitch


Siguranță funcțională

Cea mai ridicată siguranță funcțională cu comutatoarele de siguranță fără contact PSRswitch


Diagnoză smart

Diagnoză smart via IO-Link cu comutatoarele de siguranță fără contact PSRswitch

Informații suplimentare

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere