Siguranță funcțională

Siguranță funcțională

Soluții inteligente de siguranță pentru o disponibilitate ridicată a sistemelor

Partenerul dvs. competent pentru tehnologia de siguranță: componente, tehnologie și servicii de siguranță pentru siguranța mașinilor.

Înapoi la Produse

Categorii

  • Amplificatoare separatoare sigure
    Amplificatoare separatoare sigure

    Mereu în condiții de siguranță: separarea, personalizarea, filtrarea și amplificarea în siguranță cu amplificatoarele noastre separatoare universale certificate SIL - și pentru domeniul Ex.

  • Comutatoare de siguranță
    Comutatoare de siguranță

    Comutatoare de siguranță electronice codate PSRswitch cu tehnologie de transpondere RFID pentru monitorizarea sigură a ușilor de protecție și a pozițiilor.

  • Dispozitive de comutare de siguranță
    Dispozitive de comutare de siguranță PSR

    Dispozitive versatile de comutare de siguranță cu tehnologie consacrată, pentru diverse funcții de siguranță.

  • I/O sigure
    I/O sigure

    Module I/O sigure pentru integrarea flexibilă a funcțiilor de siguranță, în sisteme PROFIsafe sau fără niciun controler de siguranță și fără un sistem de magistrală de câmp sigur.

  • Module de siguranță configurabile
    Module de siguranță configurabile

    Module versatile de siguranță, care pot fi utilizate pentru șina DIN. Pentru configurarea mai multor funcții de siguranță prin intermediul unui singur dispozitiv.

  • Startere de motor sigure
    Startere de motor sigure

    Starter de motor hibrid cu tehnologie de conductori care nu se uzează și tehnologie robustă de relee, pentru comutare delicată.

  • Sursă de alimentare sigură
    Surse de alimentare sigure

    Sursele de alimentare de mare putere cu funcționalitate maximă măresc disponibilitatea instalației dvs. datorită SFB Technology și monitorizării preventive a funcțiilor.

  • Tehnologie sigură de comandă
    Tehnologie sigură de comandă

    Controlere de siguranță programabile și puternice și proxy-uri pentru integrarea siguranței funcționale.

Căutare în Siguranță funcțională

Afişează toate produsele din această categorie

În fiecare zi, produsele noastre de siguranță se remarcă în diverse operațiuni din producția de mașini, domeniul auto și industria de prelucrare. Dorim ca soluțiile noastre de siguranță să asigure în permanență, chiar și în era digitală, o protecție optimă a angajaților și a mașinilor dumneavoastră. Datorită utilizării produselor noastre de siguranță, puteți mări disponibilitatea mașinilor și a sistemelor dumneavoastră. Prin serviciile noastre cuprinzătoare, vă ajutăm să puneți în aplicare conform normelor toate cerințele referitoare la siguranța mașinilor și a sistemelor.

Avantajele dvs.:

  • Portofoliu larg de produse pentru siguranța mașinilor în automatizarea fabricației și a proceselor
  • Servicii cuprinzătoare pentru siguranța mașinilor și a sistemelor
  • Siguranță testată cu angajați și produse certificate TÜV

Siguranță pentru automatizarea fabricației

Siguranță în automatizarea fabricației  

Portofoliu de produse de siguranță

Portofoliul nostru de produse de siguranță pentru automatizarea fabricației cuprinde de la comutatoare de siguranță fără contact, dispozitive de comutare de siguranță și comutatoare I/O până la controlere sigure. Toate componentele de siguranță de la Phoenix Contact sunt certificate SIL și conving printr-o manipulare sigură.

Siguranță pentru automatizarea proceselor

Siguranță în automatizarea proceselor  

Relee de cuplare certificate SIL

Pentru automatizarea proceselor, Phoenix Contact oferă o selecție largă de relee de cuplare certificate SIL pentru operațiuni sigure de conectare și deconectare. Cablarea standardizată a sistemelor permite un montaj deosebit de simplu și rapid al releelor de cuplare SIL.

Software de siguranță

Software Safety  

Software Safety

Vă stau la dispoziție pachete de software adecvate, cu caracteristici utile, precum monitorizarea în timp real. Funcțiile bloc pregătite în prealabil simplifică proiectarea. Puteți pune în funcțiune, configura și programa produsele dumneavoastră de siguranță de la Phoenix Contact într-un mod deosebit de rapid și confortabil.

Servicii de siguranță

Servicii de siguranță a mașinilor  

Depanare

Proiectarea, construirea, operarea și modificarea mașinilor dumneavoastră în conformitate cu cerințele legale. Experții în securitate de la Phoenix Contact vă asistă în acest sens. Cunoștințele de specialitate ale angajaților noștri certificați TÜV vă asigură securitate juridică în domeniul siguranței pentru mașini și instalații în producția de mașini și industria de prelucrare. În acest sens, vă oferim asistență indiferent de producător.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Descărcări

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere