Înapoi la Prezentare generală

Dispozitive de comutare de siguranță în uz

Aplicație oprire de urgență: motorul

Circuit de oprire de urgență pentru un motor  

Opriți în condiții de siguranță motoarele, în caz de eroare

Porniți motoarele în caz de eroare, în mod sigur și rapid. Dispozitivul comutare de siguranță PSR-ESM4, în combinație cu contactorul cu semiconductor CONTACTRON asigură, în acest caz, nivelul maxim de siguranță funcțională.

Aplicații de oprire de urgență: ventilul

Circuit de oprire de urgență pentru un ventil  

În caz de eroare, opriți ventilele în condiții de siguranță

Indiferent dacă este vorba de sistemul hidraulic sau pneumatic - în general, acolo unde este vorba despre utilizarea ventilului, beneficiați de dispozitive de comutare de siguranță PSR pentru declanșarea rapidă.

Monitorizare sigură a turației

Releu de monitorizare turație  

Monitorizarea fiabilă a turațiilor: cu PSR-RSM4

Întotdeauna viteza corectă. Dispozitivele comutare de siguranță PSR-RSM4 controlează piesele rotative din mașini și sisteme. În cazul în care o viteză predefinită este depășită, dispozitivul se oprește în condiții de siguranță.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere