Dispozitive de comutare de siguranță

Dispozitive de comutare de siguranță

Siguranță consacrată

Selecție largă de relee de protecție și cuplare pentru monitorizarea fiabilă a siguranței funcționale la nivelul mașinii dumneavoastră.

Înapoi la Siguranță funcțională

Categorii

  • Relee de protecție
    Relee de protecție

    Releu sigur pentru funcții de siguranță, precum oprire de urgență, bariere luminoase sau controlere cu acționare bimanuală.

  • Relee de protecție multifuncționale
    Relee de protecție multifuncționale

    Prin intermediul releelor multifuncționale de protecție pot fi integrate mai multe funcții de siguranță ale unui dispozitiv de comutare.

Căutare în Dispozitive de comutare de siguranță

Afişează toate produsele din această categorie

Beneficiați de experiența noastră în domeniul tehnologiei de siguranță. Dacă aveți nevoie de un număr redus de funcții de siguranță pentru mașina dumneavoastră, dispozitivele noastre de comutare de siguranță PSR reprezintă soluția optimă.

Avantajele dumneavoastră

  • Selecție vastă de dispozitive de comutare pentru diferite funcții de siguranță
  • Disponibilitate ridicată a produselor, grație tehnologiei consacrate de siguranță
  • Instalare și punere în funcțiune rapidă, prin intermediul tehnologiei de conectare confortabile
  • Economie de spațiu, grație design-ului compact

Relee sigure de cuplare pentru tehnologia de prelucrare

Relee de cuplare PSRclassic și PSRmini  

Relee de cuplare SIL pentru operațiuni sigure de conectare și deconectare

Releele de cuplare cu contacte ghidate forțat sunt certificate SIL. Acestea servesc la separarea galvanică și mărirea puterii. Alegeți între varianta extrem de compactă PSRmini și modelul disponibil pe piață PSRclassic. Releele de cuplare PSRmini sunt cele mai înguste de pe piață, cu dimensiuni de 6 și 12 mm. Portofoliul de produse oferă relee de cuplare SIL pentru operațiuni sigure de conectare (Fire-and-Gas) și de deconectare (Emergency Shut Down).

Releu de protecție pentru numeroase funcții de siguranță

Releu de protecție PSRclassic și PSRmini  

Relee de protecție pentru funcții de siguranță simple, precum oprire de urgență și controler cu acționare bimanuală

Releele de protecție monitorizează fiabil siguranța funcțională la nivelul mașinii sau sistemului dumneavoastră. Pentru utilizarea funcțiilor de siguranță precum oprire de urgență, bariere luminoase, uși de protecție sau controlere cu acționare bimanuală, puteți alege între gama standard consacrată PSRclassic sau dispozitivele PSRmini, extrem de compacte, cu o lățime de doar 6 mm și 12 mm. Alternativ, puteți combina gamele de produse în mod simplu, pentru a răspunde în mod optim cerințelor dumneavoastră.

Relee multifuncționale de protecție cu trei funcții într-un singur dispozitiv

Relee multifuncționale de protecție PSRmultifunction  

Relee multifuncționale de protecție în trei variante de conexiune: șurub, cameră cu arc și push-in

Releele de protecție multifuncționale PSRmultifunction combină trei funcții de siguranță, precum oprirea de urgență, monitorizarea ușii de protecție sau a barierei luminoase într-un singur dispozitiv. Relele de protecție cu o lățime de 22,5 mm oferă, cu două circuite locale și un circuit de nivel superior pentru senzori, o soluție compactă pentru numeroase aplicații standard.

Senzorii de turație și de repaus monitorizează funcționarea în siguranță a pieselor rotative

Senzori de repaus PSRmotion  

Senzori de repaus extrem de compacți pentru monitorizarea mecanismelor de acționare, fără sisteme de senzori suplimentare

Cu senzorul de repaus îngust PSRmotion, monitorizați starea de repaus a unei mișcări periculoase fără senzori suplimentari. Astfel poate fi comandat, de exemplu, un dispozitiv de interblocare.

Cu senzorul de turații și de repaus MM30, monitorizați viteza pieselor rotative din sisteme și mașini. În cazul în care o viteză predefinită este depășită, dispozitivul se oprește în condiții de siguranță.

Relee de cuplare ghidate forțat pentru uz universal

Relee de cuplare ghidate forțat pentru uz universal  

Relee de cuplare cu contacte ghidate forțat

Releele de cuplare cu contacte ghidate forțat sunt dispozitive de bază pentru controlul mono-canal. Utilizați releele de cuplare pentru separarea galvanică, îmbunătățirea performanței și multiplicarea contactelor.

Asemenea tuturor dispozitivelor de comutare de siguranță, releele de cuplare cu contacte ghidate forțat sunt dotate conform EN 50205. Astfel puteți realiza o diagnoză sigură printr-un contact normal-închis cu ghidare forțată.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Serviciu

Descărcări

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere