Înapoi la Prezentare generală

Avantajele dvs. în detaliu

Soluția potrivită pentru fiecare funcție

Diverse dispozitive de comutare de siguranță PSR  

Dispozitive de comutare de siguranță pentru toate funcțiile

Dispozitivele de comutare de siguranță PSR sunt soluția perfectă, dacă aceasta înseamnă: un dispozitiv, o funcție.

Astfel, cu mai puține funcții de siguranță sau linkuri logice, puteți obține un sistem simplu de instalat și de accesat, pentru siguranța dvs. funcțională.

Tehnologie de siguranță consacrată

Contacte ghidate forțat  

Sigur garantat, grație contactelor ghidate forțat

Ca pionier în siguranța funcțională, Phoenix Contact a oferit primele componente electronice pentru monitorizarea în siguranță a senzorilor și actuatoarelor. Tehnologia consacrată – în continuă evoluție – face ca produsele noastre de securitate să fie atât de fiabile.

De exemplu, dispozitivele noastre de comutare de siguranță: lucrați cu contacte ghidate forțat, în conformitate cu EN 50205. Acest lucru înseamnă: detectarea rapidă a erorilor și siguranță maximă.

Instalat rapid și conectat

Cablare cross cu conector magistrală cu instalare pe șină  

Cablare cross rapidă prin intermediul conectorilor magistrală cu instalare pe șină PSR-TBUS

Economisiți timp și costuri. Puteți instala dispozitivele de comutare de siguranță PSR cu conectorul magistrală cu instalare pe șină PSR-TBUS, fără costurile enorme de cablare. Acest lucru înseamnă cablare cross simplă și ușoară.

Pe lângă conectorii COMBICON, pentru conexiunea contactelor dvs. puteți utiliza și blocurile terminale confortabile, cu manșon spintecat, TWIN.

Siguranță mare într-o carcasă îngustă

PSRmini – Relee sigure de cuplare în tabloul de distribuţie  

Siguranță mare într-un spațiu mic

Instalați siguranța funcțională, chiar și în spațiul îngust din tabloul de distribuție. Grație lățimii reduse, puteți înseria unul lângă altul, fără a fi necesar un spațiu mare, și mai multe dispozitive de comutare de siguranță PSR.


Înapoi la Prezentare generală
Informații suplimentare

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere