Relee de protecție

Relee de protecție

O funcție de siguranță, un releu de protecție

Relee de protecție cu contacte ghidate forțat pentru aplicații simple de siguranță.

Înapoi la Dispozitive de comutare de siguranță

Categorii

  • Sistem modular de relee de protecție
    Sistem modular de relee de protecție

    Sistem de siguranță adaptabil cu conector de magistrală cu instalare pe șină DIN, releu de protecție principal și releu de protecție pentru numeroase funcții de siguranță.

Căutare în Relee de protecție

Afişează toate produsele din această categorie

Releele de protecție PSRmini și PSRclassic de la Phoenix Contact îndeplinesc toate funcțiile de siguranță, precum oprire de urgență, barieră luminoasă, ușă de protecție, ceea ce înseamnă: o funcție, un dispozitiv. Cu sistemul nostru modular de relee de protecție PSRmodular vă puteți alcătui propriul sistem de siguranță, în funcție de necesități.

Avantajele dumneavoastră

  • Selecție largă de relee de protecție pentru funcții de siguranță, precum oprire de urgență, bariere luminoase, uși de protecție, sisteme de comandă bimanuale și multe altele
  • Fiabilitate, grație contactelor ghidate forțat
  • Instalare și punere în funcțiune rapidă, prin intermediul tehnologiei de conectare confortabile
  • Siguranță testată cu produse certificate TÜV
  • Economie de spațiu, grație lățimii reduse

Releu de protecție extrem de compact PSRmini

Releu de protecție extrem de compact PSRmini  

Economie de spațiu de până la 70% cu PSRmini

PSRmini sunt cele mai înguste relee de protecție de pe piață și permit o economie de spațiu de 70% la capacitate maximă. Acest lucru este posibil datorită propriei tehnologii pentru relee dezvoltată de Phoenix Contact.

  • Lățime între 6 și 12 mm
  • Capacitate ridicată de scalare începând de la o cale de deblocare
  • Siguranță consacrată grație contactelor de releu ghidate forțat
  • PL e conform ISO 13849 și SILCL 3 conform ICE 62061

Relee de protecție clasice PSRclassic

Relee de protecție clasice PSRclassic  

Releul de protecție PSRclassic potrivit pentru fiecare funcție de siguranță

Releele de protecție PSRclassic sunt caracterizate printr-o selecție largă de funcții și variante. Lățimea carcasei corespunde dimensiunilor de carcase disponibile pe piață.

  • Lățime de la 17,5 mm
  • Selecție largă de variante
  • Siguranță consacrată grație contactelor de releu ghidate forțat
  • PL e conform ISO 13849 și SILCL 3 conform ICE 62061

Sistem modular de relee de protecție PSRmodular

Sistem modular de relee de protecție PSRmodular  

Sistem modular de relee de protecție, extensibil în mod flexibil

Cu PSRmodular vă puteți realiza propriul sistem de siguranță, în funcție de necesități. Releele de protecție modulare pot fi extinse în mod simplu și flexibil conform principiului sistemului modular.

Fișa TBUS conectează releul de protecție principal cu până la zece module de extindere, direct pe șina DIN. Nu sunt necesare cablarea transversală și configurarea obișnuite. 

  • Lățime 22,5 mm
  • Extensibil până la 42 de contacte
  • Siguranță consacrată grație contactelor de releu ghidate forțat
  • PL e conform ISO 13849 și SILCL 3 conform ICE 62061

Siguranță consacrată datorită contactelor ghidate forțat

Contacte ghidate forțat  

Contacte ghidate forțat

În cazul unei ghidări forțate, contactele normal-deschise și contactele normal-închise sunt interconectate mecanic într-un singur releu elementar. Astfel este împiedicată închiderea în același timp a contactului normal deschis și a contactului normal închis. În combinație cu un circuit adecvat, eroarea unui contact normal închis este detectată în mod sigur. Aceasta este cea mai sigură cale de a asigura securitatea maximă pentru oameni și utilaje.
 

Pentru a vă oferi un grad maxim de siguranță, produsele noastre PSRmini, PSRclassic și PSRmodular sunt dotate cu contacte ghidate forțat.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Configurator

Configurați-vă produsele și soluțiile pentru aplicația dumneavoastră individuală.

Siguranță funcțională - releu de protecție

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere