Sursă de alimentare sigură

Surse de alimentare sigure

QUINT POWER

Surse de alimentare de mare putere pentru siguranță maximă în exploatare

Înapoi la Siguranță funcțională

Categorii

Căutare în Sursă de alimentare sigură

Afişează toate produsele din această categorie

Alimentați-vă sistemele în mod fiabil și sigur. QUINT POWER îndeplinește cerințele de siguranță funcțională (nivel de integritate a securității) pe baza IEC 61508 până la un nivel de integrare a securității SIL 3, garantând o siguranță maximă în exploatare. În regim paralel și conectată la faze diferite, sarcina este alimentată fiabil și când există probleme cu tensiunea de intrare.

Avantajele dumneavoastră

  • Disponibilitate maximă a sistemului datorită SFB Technology și monitorizării preventive a funcțiilor
  • Alimentarea sigură a aplicației dvs. cu certificare a nivelului de integritate a securității conform ​IEC​ 61508
  • Monitorizare funcțională completă cu sistem redundant

QUINT POWER pentru siguranță maximă în exploatare

Sursă de alimentare QUINT POWER  

QUINT POWER pentru siguranță maximă în exploatare

Sursele de alimentare de mare putere ​QUINT POWER​ măresc disponibilitatea aplicației dvs., datorită SFB Technology​ și monitorizării preventive a funcționării.

Sursa de alimentare QUINT4-PS/1AC/24DC/20 ​poate fi utilizată în aplicații cu siguranță funcțională pe baza ​IEC​ 61508 și cu un nivel de integritate a securității ​SIL 2.

Standarde ridicate de siguranță funcțională

Siguranță funcțională cu QUINT POWER varianta Plus  

Siguranță funcțională cu QUINT POWER varianta Plus

Sursa de alimentare QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ îndeplinește cerințele de siguranță funcțională cu un nivel de integritate a securității ​SIL 3.

Prevăzută cu lac protector și cu aprobare ATEX poate fi montată inclusiv în domeniu Ex (Zona 2).

Redundanță integrată

Redundanță integrată pentru siguranță funcțională  

Redundanță integrată pentru siguranță funcțională

Varianta Plus QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ cu decuplare integrată cu MOSFET, destinată pentru sisteme redundante 1+1- și n+1, oferă o distribuție simetrică a sarcinii și mărește disponibilitatea instalației.

​Prin certificarea ​nivelului de integritate a securității SIL 3 conform ​IEC 61508, ​sistemul se poate utiliza în aplicații redundante cu cele mai înalte cerințe de siguranță funcțională și cu disponibilitatea maximă a instalației.
 

Sistem redundant pentru siguranță funcțională

Sistem redundant pentru siguranță funcțională  

Sistem redundant pentru siguranță funcțională


Sistemul redundant de surse de alimentare ​1+1- format din QUINT4-PS/1AC/24DC/20 și ​QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40/+ oferă pe lângă distribuția simetrică a sarcinii​ ​și o cablare separată a conductoarelor până la consumator.

Și această combinație îndeplinește cerințele nivelului de integritate a securității SIL 3 și poate fi utilizată în aplicații legate de siguranță.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere