Startere de motor sigure

Startere de motor sigure

Comutare inteligentă a motoarelor

Prin intermediul starterelor de motor compacte și modulare puteți comuta și inversa motoarele rapid și fiabil.

Înapoi la Siguranță funcțională

Categorii

Căutare în Startere de motor sigure

Afişează toate produsele din această categorie

Starterele de motor hibride sigure CONTACTRON combină până la patru funcții într-un singur dispozitiv: OPRIRE DE URGENȚĂ, pornirea motorului, funcția de inversare și protecția motorului împotriva suprasarcinii. Pe lângă dispozitivele standard pentru o cablare în paralel, sunt disponibile și variante conectabile în rețea. Acestea pot fi integrate în mediile magistralelor de câmp.

Avantajele dumneavoastră

  • Deconectare în condiții de siguranță, până la nivelul de integritate a securității SIL 3 și PL e
  • Economie de spațiu cu până la 89% datorită designului îngust
  • Durată de exploatare de 10 ori mai mare, datorită comutării delicate, prin tehnologia hibridă CONTACTRON
  • Protecție reglabilă a motorului, cu funcție bimetal de până la 9 A
  • Cablare simplă, datorită circuitului de blocare și cablării sarcinii

Startere de motor hibride modulare

Startere de motor hibride modulare CONTACTRON pro  

Startere de motor hibride modulare CONTACTRON pro

Noua serie de produse CONTACTRON pro oferă o funcție Safety-Integration simplă și posibilitatea de extindere modulară. Releul de protecție PSRmini PSR-MC38 asigură deconectarea de siguranță a motorului prin noul starter de motor hibrid CONTACTRON pro. Dispozitivele de comutare pot fi conectate simplu, rapid și modular prin intermediul conectorului de magistrală cu instalare pe șină.

Informații suplimentare se găsesc aici:

Comutare inteligentă și protejare sigură

Exemplu de cablare CONTACTRON

OPRIRE DE URGENȚĂ

Funcția integrată de siguranță permite utilizarea în aplicațiile de OPRIRE DE URGENȚĂ relevante din punct de vedere al siguranței.

Rotire spre dreapta

Comandă simplă, direct prin cartelele de ieșire CLP la 24 V sau semnalul de c.a. la 230 V.

Rotire în sens invers

Opțional: funcție de inversare, inclusiv circuit de blocare și cablarea sarcinii.

Protecție motor

Protecție confortabilă prin releele electronice de protecție motor, cu funcție de resetare automată și de la distanță.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere