Relee sigure de cuplare

Relee sigure de cuplare

Disponibilitate sigură în industria de prelucrare

Relee de cuplare certificate, cu contacte ghidate forțat, pentru operațiuni sigure de conectare și deconectare.

Înapoi la Dispozitive de comutare de siguranță

Categorii

Căutare în Relee sigure de cuplare

Afişează toate produsele din această categorie

Indiferent dacă este vorba despre industria de procesare sau producția de mașini: în caz de urgență, trebuie să asigure cuplarea fiabilă a semnalului. În acest scop, Phoenix Contact oferă relee de cuplare cu contacte ghidate forțat.

Avantajele dumneavoastră

  • Siguranță maximă cu contacte ghidate forțat, în conformitate cu EN 50205
  • Diagnosticare sigură și testare simplă a conformității, în conformitate cu IEC 61508
  • Compatibilitate ridicată: adaptate la sistemele de control din industria de procesare
  • Este posibilă verificarea simplă, deoarece sunt disponibili toți parametrii tehnologici de siguranță

Relee sigure de cuplare extrem de compacte PSRmini

Relee sigure de cuplare extrem de compacte PSRmini  

Economie de spațiu de până la 70% cu PSRmini

Datorită tehnologiei proprii brevetate pentru relee, releele de cuplare PSRmini economisesc extrem de mult spațiu. Relee de cuplare cu nivel de integritate a securității cu contacte ghidate forțat vă oferă un potențial enorm pentru economisirea spațiului, de până la 70% la capacitate maximă.

  • Lățime de la 6 mm
  • Relee de cuplare pentru operațiuni sigure de conectare și deconectare
  • LED-urile permit o diagnoză calificată cu nivel de integritate a securității direct la modul
  • Mesajul activ de confirmare a erorii la nivelul controlerului asigură timpi de nefuncționare reduși pe parcursul etapelor de întreținere planificate
  • Compatibil cu sisteme sigure uzuale

PSRclassic – relee sigure de cuplare clasice

PSRclassic – relee sigure de cuplare clasice  

Relee de cuplare clasice pentru operațiuni sigure de deconectare

În seria PSRclassic găsiți relee de cuplare convenționale cu contacte ghidate forțat, pentru operațiuni sigure de deconectare. Releele de protecție clasice sunt caracterizate printr-o selecție largă de funcții și variante. Lățimea carcasei corespunde dimensiunilor de carcase disponibile pe piață.

  • Lățime de la 17,5 mm
  • Relee de cuplare pentru operațiuni sigure de deconectare
  • Compatibil cu sisteme sigure uzuale

Siguranță consacrată datorită contactelor ghidate forțat

Contacte ghidate forțat  

Contacte ghidate forțat

În cazul unei ghidări forțate, contactele normal-deschise și contactele normal-închise sunt interconectate mecanic într-un singur releu elementar. Astfel este împiedicată închiderea în același timp a contactului normal deschis și a contactului normal închis. În combinație cu un circuit adecvat, eroarea unui contact normal închis este detectată în mod sigur. Aceasta este cea mai sigură cale de a asigura securitatea maximă pentru oameni și utilaje.
 

Pentru a vă oferi un grad maxim de siguranță, produsele noastre PSRmini, PSRclassic și PSRmodular sunt dotate cu contacte ghidate forțat.

Cablare sistem cu Termination Carrier

Cablare sistem releu de cuplare PSRmini  

Termination Carrier și PSRmini: densitate unică de instalare în tabloul de distribuție

Termination Carrier este ideal pentru PSRmini și PSRclassic. Cu ajutorul suporturilor de module, puteți reduce costurile pentru cablare și accelera procesul de instalare. 

Datorită unui concept omogen și tehnologiei deosebite de sistem, cu suporturile Termination Carrier puteți evita erorile de cablare și, astfel, o cauză a depanărilor costisitoare și consumatoare de timp.

Adaptăm cu plăcere suporturile Termination Carrier în funcție de nevoile dvs. specifice.

PHOENIX CONTACT ROMANIA

Splaiul Unirii 165
Timpuri Noi Square
TNO1, Etaj 1
Bucuresti 030133
+40 21 350 88 12 - 3
+40 37 448 56 32 - 7

Acest website folosește cookie-uri. Prin continuarea vizualizării site-ului nostru acceptați politicile noastre referitoare la cookie-uri. Pentru mai multe informații citiți politica noastră de confidențialitate.

Închidere